Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière H Type Ajouter au panier
0,1054 € - 0,1234 € 26000 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Noir
PA
8.0 mm
Load Bearing
0,1161 € - 0,1357 € 17867 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Noir
PA
10.3 mm
Load Bearing
0,1136 € - 0,1327 € 649 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanc
Nylon
10.3 mm
Load Bearing
0,1217 € - 0,1422 € 17953 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Noir
PA
10.3 mm
Load Bearing
0,2027 € - 0,214 € 5000 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Noir
PA
10.3 mm
Load Bearing
0,0994 € - 0,1161 € 2894 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Blanc
Nylon
8.0 mm
Load Bearing
0,1054 € - 0,1234 € 19520 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Noir
PA
10.0 mm
Load Bearing
0,2675 € - 0,2816 € 1385 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Noir
Nylon
11.5 mm
0,569 € - 1,2163 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
42.4 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
3000 En stock
Noir
PA
0,2027 € - 0,2154 € 5944 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Blanc
Nylon
10.3 mm
Load Bearing
0,1916 € - 0,2018 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
18.5 mm
Noir
Nylon
13.2 mm
0,4808 € - 1,0098 € Demander le délai de livraison ici
30.1 mm
33.3 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
0,2098 € - 0,221 € 704 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanc
Nylon
10.6 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,1136 € - 0,1327 € 1248 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanc
Nylon
10.3 mm
Load Bearing
0,0994 € - 0,1161 € 725 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Blanc
Nylon
10.0 mm
Load Bearing
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,3773 € - 0,8078 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
30.9 mm
Noir
Nylon
14.3 mm
10103319 0,0994 € - 0,1161 € 14000 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Blanc
Nylon
8.0 mm
Load Bearing
  • sur 9
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Noir

10102619

Gamme de prix
0,1234 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Noir

10102640

Gamme de prix
0,1357 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
17867 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10103340

Gamme de prix
0,1327 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
649 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Noir

10102657

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
17953 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Noir

10102671

Gamme de prix
0,214 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Blanc

10103302

Gamme de prix
0,1161 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
2894 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Noir

10102633

Gamme de prix
0,1234 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
19520 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Noir

10102695

Gamme de prix
0,2816 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
1385 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261774

Gamme de prix
1,2163 € - 0,569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Noir

10261811


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10103074

Gamme de prix
0,2154 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
5944 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261705

Gamme de prix
0,2018 € - 0,1916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261743

Gamme de prix
1,0098 € - 0,4808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10103364

Gamme de prix
0,221 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
704 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Noir

10261781


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10103357

Gamme de prix
0,1327 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10103326

Gamme de prix
0,1161 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
725 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Noir

10261699


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10261736

Gamme de prix
0,8078 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Blanc

10103319

Gamme de prix
0,1161 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Couleur
    Blanc