Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102626 | 0,1054 € - 0,1234 € | 5719 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.
|
|
| 0,1562 € - 0,1647 € | 5003 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
3.
|
||
| 0,1054 € - 0,1234 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.
|
||
| 0,1054 € - 0,1234 € | 17520 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.
|
||
| 0,1217 € - 0,1422 € | 16953 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
3.
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2281 € - 0,2619 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1091 € - 0,1322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,5192 € - 1,0996 € | 2098 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1122 € - 0,136 € | 26398 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| 0,8001 € - 1,9572 € | 2075 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,569 € - 1,2163 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|||
| 0,3773 € - 0,8078 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,1327 € | 649 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
3.
|
||
| 0,1703 € - 0,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer