Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
166 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière Épaisseur panneau H Type Ajouter au panier
0,1771 € - 0,2187 € 522 En stock
7.8 mm
9.5 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
6.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,1143 € - 0,1386 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
13.5 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1398 € - 0,2223 € 5 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1563 € - 0,2482 € 499 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2266 € - 0,4132 € 2857 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1298 € - 0,208 € 485 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
0,111 € - 0,1298 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
13.5 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2352 € - 0,2482 € 1861 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,307 € - 0,6573 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
25.8 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,4899 € - 1,0289 € Demander le délai de livraison ici
30.1 mm
33.3 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,8153 € - 1,9944 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
55.1 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,111 € - 0,1344 € 23214 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
6.4 mm
1
0,1183 € - 0,1383 € 19867 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
34.0 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
13.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,5291 € - 1,1205 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
38.1 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,2066 € - 0,3759 € 790 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
  • sur 9
Embout recouvrant 9.5 mm 6.0 mm Nylon Noir

10163085

Gamme de prix
0,2187 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Noir

10261804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm Nylon Noir

10112205

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 12.0 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355503

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355541

Gamme de prix
0,2482 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 30.5 mm 11.5 mm Nylon Blanc

10355589

Gamme de prix
0,4132 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
2857 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm Nylon Noir

10355626

Gamme de prix
0,208 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10103333

Gamme de prix
0,1298 € - 0,111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 30.5 mm 11.5 mm Nylon Blanc

10103371

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
1861 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 25.8 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261729

Gamme de prix
0,6573 € - 0,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 33.3 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261743

Gamme de prix
1,0289 € - 0,4899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Noir

10261781


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 55.1 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261798

Gamme de prix
1,9944 € - 0,8153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 11.9 mm 6.4 mm Nylon Noir

10112199

Gamme de prix
0,1344 € - 0,111 €

Niveaux de stock
23214 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm Nylon Noir

10102640

Gamme de prix
0,1383 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
19867 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 34.0 mm 13.0 mm Nylon Noir

10163061

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Noir

10261712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Noir

10261750


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 38.1 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261767

Gamme de prix
1,1205 € - 0,5291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355572

Gamme de prix
0,3759 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon