Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
166 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière Épaisseur panneau H Type Ajouter au panier
0,8153 € - 1,9944 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
55.1 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,111 € - 0,1344 € 21214 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
6.4 mm
1
0,1693 € - 0,1951 € 9065 En stock
6.4 mm
7.6 mm
Noir
Nylon
1.7 mm
5.6 mm
1
0,1143 € - 0,1386 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
13.5 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1325 € - 0,2109 € 2991 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Blanc
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1477 € - 0,2338 € 330 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1836 € - 0,3371 € 410 En stock
19.0 mm
23.2 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3701 € - 0,8135 € 95 En stock
38.0 mm
42.7 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
0,2276 € - 0,281 € 29000 En stock
7.1 mm
11.0 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
7.0 mm
1
0,1343 € - 0,2137 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
9.5 mm
Blanc
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,152 € - 0,2439 € 134 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2066 € - 0,3759 € 790 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1298 € - 0,208 € 495 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Blanc
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
0,373 € - 0,8221 € 350 En stock
38.1 mm
42.4 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,1074 € - 0,1258 € 19520 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
10.0 mm
1
0,2066 € - 0,218 € 12000 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1012 € - 0,1183 € 2894 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Blanc
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1157 € - 0,1353 € 14649 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
  • sur 9
Embout recouvrant 55.1 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261798

Gamme de prix
1,9944 € - 0,8153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 11.9 mm 6.4 mm Nylon Noir

10112199

Gamme de prix
0,1344 € - 0,111 €

Niveaux de stock
21214 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 7.6 mm 5.6 mm Nylon Noir

10021194

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
9065 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.7 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm Nylon Noir

10112205

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm Nylon Blanc

10355480

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
2991 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355527

Gamme de prix
0,2338 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 23.2 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355565

Gamme de prix
0,3371 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 42.7 mm 11.5 mm Nylon Blanc

10355602

Gamme de prix
0,8135 € - 0,3701 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Noir

10261804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 11.0 mm 7.0 mm Nylon Noir

10163078

Gamme de prix
0,281 € - 0,2276 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm Nylon Blanc

10355497

Gamme de prix
0,2137 € - 0,1343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 16.7 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355534

Gamme de prix
0,2439 € - 0,152 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355572

Gamme de prix
0,3759 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm Nylon Blanc

10355619

Gamme de prix
0,208 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 42.4 mm 14.3 mm Nylon Noir

10355633

Gamme de prix
0,8221 € - 0,373 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 12.0 mm 10.0 mm Nylon Noir

10102633

Gamme de prix
0,1258 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
19520 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Nylon Noir

10102671

Gamme de prix
0,218 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm Nylon Blanc

10103302

Gamme de prix
0,1183 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
2894 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10103340

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1157 €

Niveaux de stock
14649 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Noir

10261699


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000