Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière H Type Ajouter au panier
0,2197 € - 0,2712 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
34.9 mm
Blanc
Nylon 6
11.5 mm
3.
0,3842 € - 0,4743 € 19 En stock
38.0 mm
42.7 mm
Blanc
Nylon 6
11.5 mm
3.
0,1213 € - 0,1818 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Transparent
Copolyester
8.0 mm
2
0,164 € - 0,246 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Transparent
Copolyester
10.3 mm
2
0,1279 € - 0,1913 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Transparent
Copolyester
8.0 mm
2
0,1054 € - 0,1234 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.4 mm
Noir
Nylon 6
5.9 mm
0,1186 € - 0,1846 € 800 En stock
35.0 mm
38.0 mm
Noir
PEHD
11.5 mm
3.
0,0388 € - 0,0604 € 1000 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Noir
PEHD
10.0 mm
3.
0,0369 € - 0,0574 € 1900 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Noir
PEHD
8.0 mm
3.
0,113 € - 0,1759 € 800 En stock
30.0 mm
33.3 mm
Noir
PEHD
11.5 mm
3.
0,0976 € - 0,1519 € 2000 En stock
22.2 mm
28.6 mm
Noir
PEHD
11.5 mm
3.
0,0885 € - 0,1378 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
22.6 mm
Noir
PEHD
11.5 mm
3.
0,0929 € - 0,1446 € 100 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Noir
PEHD
10.3 mm
3.
0,0351 € - 0,0546 € 1900 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Noir
PEHD
8.0 mm
3.
0,0693 € - 0,1078 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
20.0 mm
Noir
PEHD
10.3 mm
3.
0,0597 € - 0,0928 € 600 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Noir
PEHD
10.3 mm
3.
0,0789 € - 0,1228 € 100 En stock
19.0 mm
23.2 mm
Noir
PEHD
10.3 mm
3.
0,1076 € - 0,1674 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
30.6 mm
Noir
PEHD
11.5 mm
3.
0,05 € - 0,0778 € 2000 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Noir
PEHD
10.3 mm
3.
0,0426 € - 0,0663 € 99 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Noir
PEHD
10.3 mm
3.
  • sur 9
Embout recouvrant 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanc

10308967

Gamme de prix
0,2712 € - 0,2197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    31.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanc

10308974

Gamme de prix
0,4743 € - 0,3842 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester Transparent

10309018

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Copolyester Transparent

10309056

Gamme de prix
0,246 € - 0,164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester Transparent

10309025

Gamme de prix
0,1913 € - 0,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10308875

Gamme de prix
0,1234 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571269

Gamme de prix
0,1846 € - 0,1186 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571139

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PEHD Noir

20571122

Gamme de prix
0,0574 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 33.3 mm 11.5 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571252

Gamme de prix
0,1759 € - 0,113 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571221

Gamme de prix
0,1519 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm PEHD Noir

20571207

Gamme de prix
0,1378 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571214

Gamme de prix
0,1446 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PEHD Noir

20571115

Gamme de prix
0,0546 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571184

Gamme de prix
0,1078 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571177

Gamme de prix
0,0928 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571191

Gamme de prix
0,1228 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 30.6 mm 11.5 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571245

Gamme de prix
0,1674 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571160

Gamme de prix
0,0778 € - 0,05 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PEHD Noir

20571146

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEHD