Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | Épaisseur panneau | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1012 € - 0,1183 € | 2894 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1157 € - 0,1353 € | 14649 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,3845 € - 0,8232 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,5798 € - 1,2395 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,8153 € - 1,9944 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,4899 € - 1,0289 € | Demander le délai de livraison ici |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,1157 € - 0,1353 € | 248 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1952 € - 0,2056 € | 2000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,1298 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2352 € - 0,2482 € | 1861 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2324 € - 0,2668 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1111 € - 0,1347 € | 1000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,3256 € - 0,3529 € | 1037 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 52167 En stock |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1162 € - 0,1407 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer