Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation à clipser 20.0 mm PELD - PIR Naturel

Ce bouchon d'obturation à clipser est fabriqué en PEBD est est idéal pour protéger le bout tranchant des trous ronds dans une épaisseur de panneau de métal de 2,5 mm. Il se clipse facilement et verrouille fermement les panneaux fins.
Référence Essentra :

10072776

Référence du fabricant:

10923

5000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1952 €
5000 + 0,0879 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

97,60 €

500 x 0,1952 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 20.0 mm
H 8.5 mm
h 3.0 mm
d1 9.5 mm
Couleur Naturel
Matière PELD - PIR
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter