Menu  Rechercher

Bouchon d'étanchéité à expansion - métrique

En cours de production

Ces bouchons d'étanchéité à expansion de taille métrique sont destinés à offrir une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités, en obstruant la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.

La boule d'expansion est insérée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans le boîtier. Ils restent en place avec la boule appuyée contre l'épaulement d'alésage.

Ils sont simples à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques ou d'utilisation de rubans ou de mastics. Couramment utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique, les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, industrielles et les vannes.

  • Offrent une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités.
  • Obstruent la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.
  • Utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique et les systèmes pneumatiques.
Séries: SRP0190

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la boule d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Matière du corps l1 d1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Acier
6.0
8.7
5.3
Acier zingué
6.5
6.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
3.0
4.6
2.2
Acier zingué
3.6
3.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
4.0
5.2
3.3
Acier zingué
4.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0
7.1
4.3
Acier zingué
5.5
5.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0
17.9
10.6
Acier inox 303
13.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0
7.1
4.3
Acier inox 303
5.5
5.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
6.0
8.7
5.3
Aluminium
6.5
6.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
7.0
10.2
6.4
Aluminium
7.5
7.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
10.0
15.2
9.4
Acier inox 303
11.0
10.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
12.0
17.9
10.6
Acier inox 303
13.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
10.0
15.2
9.4
Aluminium
11.0
10.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
9.0
13.6
8.4
Aluminium
10.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
7.0
10.2
6.4
Acier inox 303
7.5
7.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
8.0
11.6
7.4
Acier inox 303
8.5
8.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
7.0
10.2
6.4
Acier inox 303
7.5
7.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
7.0
10.2
6.4
Acier zingué
7.5
7.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
9.0
13.6
8.4
Acier inox 303
10.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
9.0
13.6
8.4
Acier zingué
10.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
5.0
7.1
4.3
Aluminium
5.5
5.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
6.0
8.7
5.3
Acier inox 303
6.5
6.0
  • sur 3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Acier zingué

20250416


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Acier zingué

20250287


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 4.0 4.0 Acier zingué

20250317


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Acier zingué

20250362


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 12.0 13.0 Acier inox 303

20250638


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Acier inox 303

20250331


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Aluminium

20250409


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Aluminium

20250454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 10.0 11.0 Acier inox 303

20250577


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 12.0 13.0 Acier inox 303

20250621


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Bouchon d’étanchéité à expansion 10.0 11.0 Aluminium

20250607


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Aluminium

20250553


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Acier inox 303

20250423


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 8.0 8.5 Acier inox 303

20250478


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Acier inox 303

20250430


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Acier zingué

20250461


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Acier inox 303

20250522


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 9.0 10.0 Acier zingué

20250560


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Aluminium

20250355


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Acier inox 303

20250379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3