Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1084 € - 0,1205 € | 193192 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,118 € - 0,2591 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,464 € | 101 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 22240 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,1368 € - 0,2496 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 59970 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,3716 € - 0,6011 € | Demander le délai de livraison ici |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 8157 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 0,0426 € - 0,0934 € | 20000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,2439 € - 0,5272 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1259 € | 4000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0967 € - 0,2145 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,1622 € - 0,1802 € | 4940 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturel
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,0984 € - 0,2145 € | 2400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,118 € - 0,2561 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,284 € - 0,5151 € | Demander le délai de livraison ici |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1843 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1165 € - 0,1294 € | 350 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1083 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer