Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Bombés
7.5 mm
Naturel
5.4 mm
3
0,208 € - 0,3802 € 8605 En stock
31.5 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
24.8 mm
2
0,0786 € - 0,0874 € 44924 En stock
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
0,1149 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.2 mm
10.7 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 208 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
10.0 mm
13.7 mm
1
0,087 € - 0,1847 € 2000 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1213 € - 0,1347 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Plate
8.2 mm
Noir
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1136 € - 0,1849 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1347 € - 0,1347 € 490 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 16729 En stock
20.0 mm
7.8 mm
Noir
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1664 € - 0,1664 € 345 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Noir
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1347 € - 0,1347 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
8.0 mm
Noir
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0883 € - 0,1232 € 26500 En stock
15.0 mm
9.0 mm
Naturel
11.2 mm
10.0 mm
2
0,1664 € - 0,1664 € 980 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
22.4 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 102 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
26.5 mm
1
0,0929 € - 0,2042 € 53000 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 104 En stock
28.0 mm
7.5 mm
Noir
9.5 mm
25.5 mm
2
0,1165 € - 0,1294 € 16500 En stock
21.5 mm
9.0 mm
Naturel
11.0 mm
18.8 mm
2
0,0695 € - 0,1518 € 7000 En stock
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
  • sur 12
Embout recouvrant 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10118528


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchons de protection 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm PEBD Naturel

10180549

Gamme de prix
0,3802 € - 0,208 €

Niveaux de stock
8605 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchons de protection 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10060735

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
44924 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103746

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103784

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10086766

Gamme de prix
0,1847 € - 0,087 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PELD - PIR Noir

10103814

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086759

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103807

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103777

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
16729 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103845

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103838

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10061046

Gamme de prix
0,1232 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
26500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103852

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103890

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086797

Gamme de prix
0,2042 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    2/2 in
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103760

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103883

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm PELD - PIR Naturel

10061268

Gamme de prix
0,1294 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10072691

Gamme de prix
0,1518 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M14x1.5