Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,4749 € - 0,4749 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
42.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
34.8 mm
1
1500 En stock
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
11.9 mm
1
0,7604 € - 1,7114 € 800 En stock
78.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0909 € - 0,1982 € 500 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
18.4 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
11.9 mm
1
0,0889 € - 0,1949 € 2000 En stock
22.0 mm
8.2 mm
Naturel
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.2 mm
10.7 mm
1
600 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
51.5 mm
1
10083642 0,0447 € - 0,0991 € 3000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 729 En stock
20.0 mm
5.5 mm
Noir
7.5 mm
14.5 mm
1
0,1347 € - 0,1347 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
8.0 mm
Noir
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0883 € - 0,1232 € 27000 En stock
15.0 mm
9.0 mm
Naturel
11.2 mm
10.0 mm
2
0,1347 € - 0,1347 € 490 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1664 € - 0,1664 € 345 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Noir
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1664 € - 0,1664 € 980 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
22.4 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 102 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
26.5 mm
1
0,1213 € - 0,1347 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Plate
8.2 mm
Noir
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 16729 En stock
20.0 mm
7.8 mm
Noir
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
12.3 mm
1
  • sur 12
Bouchon 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm PELD - PIR Naturel

10068823

Gamme de prix
0,4749 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074077


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10074060


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm PEBD Naturel

10083659

Gamme de prix
1,7114 € - 0,7604 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M72
Bouchon 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086780

Gamme de prix
0,1982 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M20x2.5
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103753

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PELD - PIR Naturel

10086773

Gamme de prix
0,1949 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103746

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm PELD - PIR Naturel

10074121


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    1 3/4 in BSP
Bouchon 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10083642

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103791

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103838

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10061046

Gamme de prix
0,1232 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103807

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103845

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103852

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103890

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PELD - PIR Noir

10103814

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103777

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
16729 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103760

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir