Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de tête | D | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0786 € - 0,0874 € | 44924 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,3802 € | 8505 En stock |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 200 En stock |
|
2.453 in
62.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,2769 € - 0,5064 € | 153 En stock |
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 0,2582 € - 0,4734 € | 600 En stock |
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 6100 En stock |
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,439 € - 0,7159 € | 1445 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 8000 En stock |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1438 € - 0,1598 € | 11951 En stock |
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 9169 En stock |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1334 € - 0,1836 € | 30353 En stock |
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,8637 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.941 in
74.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 346 En stock |
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,4921 € - 2,396 € | 350 En stock |
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 26297 En stock |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Blanc
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 5879 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 48500 En stock |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 24218 En stock |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4