Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de tête | D | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
|||
| 0,0695 € - 0,1518 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 44924 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 57000 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
|||
| 0,208 € - 0,3802 € | 8505 En stock |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 531 En stock |
Flat
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,2324 € - 0,2324 € | Demander le délai de livraison ici |
Flat
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,0882 € - 0,123 € | 39986 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,7604 € - 1,7114 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3.071 in
78.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1163 € | 19000 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 10083642 | 0,0447 € - 0,0991 € | 1000 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|
| 0,0889 € - 0,1949 € | 2000 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 12034 En stock |
Flat
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
|||
| 0,0929 € - 0,2042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 600 En stock |
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
|||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Demander le délai de livraison ici |
Flat
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 729 En stock |
Flat
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm