Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
222 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0695 € - 0,1518 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
0,0786 € - 0,0874 € 44924 En stock
12.0 mm
6.0 mm
Naturel
7.7 mm
3.3 mm
2
57000 En stock
12.0 mm
Bombés
7.5 mm
Naturel
5.4 mm
3
0,208 € - 0,3802 € 8505 En stock
31.5 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
24.8 mm
2
0,1347 € - 0,1347 € 31 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Noir
11.0 mm
19.3 mm
0,2324 € - 0,2324 € 500 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Noir
12.0 mm
24.6 mm
0,0882 € - 0,123 € 39986 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
10.0 mm
2
0,7604 € - 1,7114 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0852 € - 0,1163 € 19000 En stock
20.0 mm
5.5 mm
Naturel
7.5 mm
14.5 mm
1
10083642 0,0447 € - 0,0991 € 3000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
8.4 mm
1
0,0889 € - 0,1949 € 2000 En stock
22.0 mm
8.2 mm
Naturel
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € 17034 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.2 mm
10.7 mm
0,4749 € - 0,4749 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
42.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
34.8 mm
1
0,0929 € - 0,2042 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1136 € - 0,1849 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
600 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
51.5 mm
1
0,1149 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
11.9 mm
0,1149 € - 0,1278 € 729 En stock
20.0 mm
5.5 mm
Noir
7.5 mm
14.5 mm
  • sur 12
Bouchon 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074091


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10072691

Gamme de prix
0,1518 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M14x1.5
Bouchons de protection 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10060735

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
44924 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Embout recouvrant 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10118528


Niveaux de stock
57000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchons de protection 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm PEBD Naturel

10180549

Gamme de prix
0,3802 € - 0,208 €

Niveaux de stock
8505 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103838

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103876

Gamme de prix
0,2324 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10061053

Gamme de prix
0,123 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
39986 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm PEBD Naturel

10083659

Gamme de prix
1,7114 € - 0,7604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M72
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10083444

Gamme de prix
0,1163 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10083642

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PELD - PIR Naturel

10086773

Gamme de prix
0,1949 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103746

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
17034 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm PELD - PIR Naturel

10068823

Gamme de prix
0,4749 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074077


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086797

Gamme de prix
0,2042 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    2/2 in
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086759

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm PELD - PIR Naturel

10074121


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    1 3/4 in BSP
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103753

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103791

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir