Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0479 € - 0,0479 € | 10875 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1621 € - 0,2461 € | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 14704 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,7934 € - 3,7663 € | 3700 En stock |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,0327 € - 0,0327 € | 9995 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 18750 En stock |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,1216 € | 15149 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,059 € - 0,059 € | 19225 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 4026 En stock |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,8078 € - 3,6457 € | 1675 En stock |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 9169 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1438 € - 0,1598 € | 14451 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 8800 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,2582 € - 0,4734 € | 600 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,439 € - 0,7159 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,8637 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 16000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1334 € - 0,1836 € | 30853 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 44924 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2