Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,1479 € | 21000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1250 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,1005 € - 0,2217 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,2166 € | 5600 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1057 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 912 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | 21275 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 27297 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Bombés
|
0.335 in
8.5 mm
|
Blanc
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 7000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 11000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 17365 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,5567 € | 19304 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Bombés
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 30132 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Bombés
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 8430 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 28661 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 13159 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 1472 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.157 in
4.0 mm
|
Blanc
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5