Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
222 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,0677 € - 0,1479 € 21000 En stock
16.0 mm
5.8 mm
Naturel
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1908 € - 0,4127 € 1250 En stock
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
30.5 mm
1
0,1005 € - 0,2217 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0988 € - 0,2166 € 5600 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1707 € - 0,3706 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0538 € - 0,1057 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
10.7 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 912 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0882 € - 0,0882 € 24275 En stock
11.0 mm
7.0 mm
Naturel
8.9 mm
6.0 mm
2
0,0942 € - 0,1315 € 27297 En stock
17.5 mm
Bombés
8.5 mm
Blanc
10.8 mm
11.9 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Bombés
9.0 mm
Blanc
11.6 mm
17.0 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 7000 En stock
14.8 mm
Bombés
9.0 mm
Blanc
11.4 mm
10.5 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 11000 En stock
17.5 mm
Bombés
9.0 mm
Noir
11.9 mm
12.8 mm
4
0,1084 € - 0,1205 € 17365 En stock
19.5 mm
9.0 mm
Naturel
10.8 mm
13.9 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
9.5 mm
Naturel
17.4 mm
2
0,3041 € - 0,5567 € 19304 En stock
31.0 mm
Bombés
12.0 mm
Naturel
26.5 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 30132 En stock
14.8 mm
Bombés
8.0 mm
Blanc
10.4 mm
11.9 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 8430 En stock
18.5 mm
Bombés
9.0 mm
Blanc
11.7 mm
14.9 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 28661 En stock
12.0 mm
Bombés
9.0 mm
Noir
11.0 mm
10.0 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 13159 En stock
15.0 mm
Bombés
9.0 mm
Noir
11.5 mm
10.0 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 1472 En stock
12.0 mm
Bombés
4.0 mm
Blanc
5.7 mm
8.5 mm
5
  • sur 12
Bouchon 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10087619

Gamme de prix
0,1479 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Filetage
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Bouchon 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086889

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    7/8 in
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086841

Gamme de prix
0,2217 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26, 3/4 in BSP
Bouchon 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086834

Gamme de prix
0,2166 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086872

Gamme de prix
0,3706 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10087602

Gamme de prix
0,1057 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    M10x1.5
Bouchons de protection 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10060940

Gamme de prix
0,1205 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
912 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchons de protection 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

10060841

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
24275 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm PEBD Blanc

10180433

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
27297 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm PELD - PIR Blanc

10061244

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm PELD - PIR Blanc

10061077

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm PELD - PIR Noir

10061145

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchons de protection 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm PELD - PIR Naturel

10061152

Gamme de prix
0,1205 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
17365 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchons de protection 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm PEBD Naturel

10180495

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PEBD
Bouchons de protection 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm PEBD Naturel

10180563

Gamme de prix
0,5567 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
19304 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PEBD
Bouchon 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm PELD - PIR Blanc

10061107

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
30132 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm PELD - PIR Blanc

10061176

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
8430 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Noir

10060612

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
28661 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm PELD - PIR Noir

10060650

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
13159 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Blanc

10060957

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
1472 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Blanc