Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8078 € - 3,6457 € | 1675 En stock |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,0327 € - 0,0327 € | Demander le délai de livraison ici |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 27750 En stock |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,1216 € | 15149 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,059 € - 0,059 € | 20225 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 4026 En stock |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,7934 € - 3,7663 € | 3700 En stock |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,0479 € - 0,0479 € | 4875 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1621 € - 0,2461 € | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 14704 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | 350 En stock |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | 510 En stock |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 787 En stock |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,1271 € | 15650 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0677 € - 0,1479 € | 21000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1250 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,1005 € - 0,2217 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1057 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 5864 En stock |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer