Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2769 € - 0,5064 € | 553 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 300 En stock |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1334 € - 0,1836 € | 43603 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,2582 € - 0,4734 € | 1100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,439 € - 0,7159 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,8637 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 11879 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bombés
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,0852 € - 0,1843 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,0984 € - 0,2145 € | 2400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 304 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Bombés
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
| 0,118 € - 0,2591 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 305 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Bombés
|
0.295 in
7.5 mm
|
Blanc
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 13219 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bombés
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | 30275 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,647 € | 508 En stock |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Naturel
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 3455 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Bombés
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 36500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,284 € - 0,5151 € | 3041 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
Bombés
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer