Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,1386 € - 0,2871 € 2700 En stock
27.7 mm
24.5 mm
Bleu
PEBD
31.8 mm
0,1721 € - 0,3585 € 21600 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Bleu
PEBD
44.5 mm
0,0794 € - 0,1648 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Bleu
PEBD
19.1 mm
0,1032 € - 0,2142 € Demander le délai de livraison ici
24.8 mm
22.1 mm
Bleu
PEBD
28.6 mm
0,0852 € - 0,203 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
17.5 mm
Bleu
PEBD
23.8 mm
0,1137 € - 0,1592 € 3250 En stock
31.2 mm
28.2 mm
Bleu
PEBD
38.5 mm
0,0776 € - 0,1509 € 11000 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Naturel
TPE
11.0 mm
0,1058 € - 0,2063 € 62000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Naturel
TPE
15.5 mm
0,1393 € - 0,2711 € 26000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Naturel
TPE
19.5 mm
0,1793 € - 0,3495 € 200 En stock
19.5 mm
17.5 mm
Naturel
TPE
23.5 mm
0,2109 € - 0,4127 € 23600 En stock
28.0 mm
25.0 mm
Naturel
TPE
32.0 mm
0,0972 € - 0,1898 € 4500 En stock
9.5 mm
7.0 mm
Naturel
TPE
13.5 mm
0,1269 € - 0,247 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
11.5 mm
Naturel
TPE
17.5 mm
0,0852 € - 0,1654 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
Naturel
TPE
12.0 mm
0,198 € - 0,4338 € 41200 En stock
49.5 mm
45.2 mm
Bleu
PEBD
53.9 mm
0,0227 € - 0,144 € 22000 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Bleu
PEBD
14.3 mm
0,1133 € - 0,2205 € 28000 En stock
12.5 mm
10.5 mm
Naturel
TPE
16.5 mm
0,1449 € - 0,2829 € 500 En stock
16.2 mm
14.2 mm
Naturel
TPE
20.2 mm
0,1563 € - 0,3043 € 1600 En stock
17.0 mm
14.5 mm
Naturel
TPE
21.0 mm
0,1865 € - 0,3615 € 1200 En stock
21.5 mm
19.0 mm
Naturel
TPE
25.5 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 27.7 mm 24.5 mm PEBD Bleu

10162743

Gamme de prix
0,2871 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 36.8 mm PEBD Bleu

10162781

Gamme de prix
0,3585 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 15.8 mm 13.5 mm PEBD Bleu

10162682

Gamme de prix
0,1648 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 24.8 mm 22.1 mm PEBD Bleu

10162729

Gamme de prix
0,2142 € - 0,1032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 19.9 mm 17.5 mm PEBD Bleu

10162705

Gamme de prix
0,203 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 31.2 mm 28.2 mm PEBD Bleu

10162767

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1137 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturel

10275900

Gamme de prix
0,1509 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturel

10275948

Gamme de prix
0,2063 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
62000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.5 mm 13.5 mm TPE Naturel

10275986

Gamme de prix
0,2711 € - 0,1393 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturel

10276020

Gamme de prix
0,3495 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 28.0 mm 25.0 mm TPE Naturel

10276068

Gamme de prix
0,4127 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
23600 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturel

10275924

Gamme de prix
0,1898 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 13.5 mm 11.5 mm TPE Naturel

10275962

Gamme de prix
0,247 € - 0,1269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 8.0 mm 6.0 mm TPE Naturel

10275917

Gamme de prix
0,1654 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 49.5 mm 45.2 mm PEBD Bleu

10162828

Gamme de prix
0,4338 € - 0,198 €

Niveaux de stock
41200 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 10.1 mm 8.4 mm PEBD Bleu

10162873

Gamme de prix
0,144 € - 0,0227 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 12.5 mm 10.5 mm TPE Naturel

10275955

Gamme de prix
0,2205 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 16.2 mm 14.2 mm TPE Naturel

10275993

Gamme de prix
0,2829 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 17.0 mm 14.5 mm TPE Naturel

10276006

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 21.5 mm 19.0 mm TPE Naturel

10276037

Gamme de prix
0,3615 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm