Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE, Caoutchouc thermoplastique Couleur: Jaune, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,0761 € - 0,1481 € 26000 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Naturel
TPE
11.0 mm
0,0978 € - 0,1904 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
8.0 mm
Naturel
TPE
14.0 mm
0,1039 € - 0,2025 € 27000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Naturel
TPE
15.5 mm
0,1367 € - 0,2661 € 36000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Naturel
TPE
19.5 mm
0,078 € - 0,1617 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Bleu
PEBD
19.1 mm
0,176 € - 0,343 € 10400 En stock
19.5 mm
17.5 mm
Naturel
TPE
23.5 mm
0,2069 € - 0,405 € 90600 En stock
27.9 mm
25.6 mm
Naturel
TPE
32.0 mm
0,1282 € - 0,2495 € 12500 En stock
18.3 mm
12.5 mm
Naturel
TPE
18.5 mm
0,2013 € - 0,3932 € 53800 En stock
25.5 mm
22.5 mm
Naturel
TPE
29.5 mm
0,1661 € - 0,3252 € 8200 En stock
18.0 mm
15.5 mm
Naturel
TPE
22.0 mm
0,0954 € - 0,1862 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
7.0 mm
Naturel
TPE
13.5 mm
0,136 € - 0,2817 € 2707 En stock
27.7 mm
24.5 mm
Bleu
PEBD
31.8 mm
0,0836 € - 0,1623 € 10000 En stock
8.0 mm
6.0 mm
Naturel
TPE
12.0 mm
0,1112 € - 0,2164 € 34000 En stock
12.5 mm
10.5 mm
Naturel
TPE
16.5 mm
0,1689 € - 0,3518 € 23800 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Bleu
PEBD
44.5 mm
0,1246 € - 0,2424 € 30500 En stock
13.5 mm
11.5 mm
Naturel
TPE
17.5 mm
0,183 € - 0,3548 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
19.0 mm
Naturel
TPE
25.5 mm
0,0766 € - 0,4198 € 400 En stock
31.5 mm
29.0 mm
Naturel
TPE
35.5 mm
0,092 € - 0,1913 € 3000 En stock
23.2 mm
20.4 mm
Bleu
PEBD
26.9 mm
0,1661 € - 0,343 € 9000 En stock
32.4 mm
29.6 mm
Bleu
PEBD
35.7 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturel

10275900

Gamme de prix
0,1481 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturel

10275931

Gamme de prix
0,1904 € - 0,0978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturel

10275948

Gamme de prix
0,2025 € - 0,1039 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.5 mm 13.5 mm TPE Naturel

10275986

Gamme de prix
0,2661 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.8 mm 13.5 mm PEBD Bleu

10162682

Gamme de prix
0,1617 € - 0,078 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturel

10276020

Gamme de prix
0,343 € - 0,176 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 27.9 mm 25.6 mm TPE Naturel

10276068

Gamme de prix
0,405 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
90600 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.3 mm 12.5 mm TPE Naturel

10275979

Gamme de prix
0,2495 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 25.5 mm 22.5 mm TPE Naturel

10276051

Gamme de prix
0,3932 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
53800 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturel

10276013

Gamme de prix
0,3252 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturel

10275924

Gamme de prix
0,1862 € - 0,0954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 27.7 mm 24.5 mm PEBD Bleu

10162743

Gamme de prix
0,2817 € - 0,136 €

Niveaux de stock
2707 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 8.0 mm 6.0 mm TPE Naturel

10275917

Gamme de prix
0,1623 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 12.5 mm 10.5 mm TPE Naturel

10275955

Gamme de prix
0,2164 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 36.8 mm PEBD Bleu

10162781

Gamme de prix
0,3518 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
23800 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 13.5 mm 11.5 mm TPE Naturel

10275962

Gamme de prix
0,2424 € - 0,1246 €

Niveaux de stock
30500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 21.5 mm 19.0 mm TPE Naturel

10276037

Gamme de prix
0,3548 € - 0,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 31.5 mm 29.0 mm TPE Naturel

10276075

Gamme de prix
0,4198 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 23.2 mm 20.4 mm PEBD Bleu

10162712

Gamme de prix
0,1913 € - 0,092 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 32.4 mm 29.6 mm PEBD Bleu

10162774

Gamme de prix
0,343 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD