Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,3718 € - 0,4127 € 49000 En stock
46.4 mm
45.7 mm
Bleu
PEBD
51.6 mm
0,0234 € - 0,3766 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
7.6 mm
Bleu
PEBD
13.5 mm
0,3515 € - 0,7321 € 900 En stock
57.4 mm
56.7 mm
Bleu
PEBD
63.5 mm
0,0997 € - 0,194 € 5000 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Naturel
TPE
14.0 mm
0,1307 € - 0,2543 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
12.5 mm
Naturel
TPE
18.5 mm
0,1865 € - 0,3615 € 1200 En stock
21.5 mm
19.0 mm
Naturel
TPE
25.5 mm
0,078 € - 0,4278 € 400 En stock
31.5 mm
29.0 mm
Naturel
TPE
35.5 mm
0,1563 € - 0,3043 € 1600 En stock
17.0 mm
14.5 mm
Naturel
TPE
21.0 mm
0,0814 € - 0,1705 € Demander le délai de livraison ici
16.1 mm
14.0 mm
Bleu
PEBD
19.8 mm
0,1477 € - 0,3043 € 6250 En stock
29.1 mm
25.3 mm
Bleu
PEBD
33.3 mm
0,1879 € - 0,4097 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
41.5 mm
Bleu
PEBD
49.3 mm
0,2023 € - 0,3917 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
21.0 mm
Naturel
TPE
27.5 mm
0,2109 € - 0,4127 € 23600 En stock
28.0 mm
25.0 mm
Naturel
TPE
32.0 mm
0,0794 € - 0,1648 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Bleu
PEBD
19.1 mm
0,1386 € - 0,2871 € 2700 En stock
27.7 mm
24.5 mm
Bleu
PEBD
31.8 mm
0,1721 € - 0,3585 € 21600 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Bleu
PEBD
44.5 mm
0,1693 € - 0,3314 € 10000 En stock
18.0 mm
15.5 mm
Naturel
TPE
22.0 mm
0,2051 € - 0,4007 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
22.5 mm
Naturel
TPE
29.5 mm
0,1707 € - 0,5182 € Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
10.7 mm
Bleu
PEBD
15.1 mm
0,1058 € - 0,2063 € 62000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Naturel
TPE
15.5 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 46.4 mm 45.7 mm PEBD Bleu

10162811

Gamme de prix
0,4127 € - 0,3718 €

Niveaux de stock
49000 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 9.3 mm 7.6 mm PEBD Bleu

10162866

Gamme de prix
0,3766 € - 0,0234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 57.4 mm 56.7 mm PEBD Bleu

10162859

Gamme de prix
0,7321 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturel

10275931

Gamme de prix
0,194 € - 0,0997 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 14.5 mm 12.5 mm TPE Naturel

10275979

Gamme de prix
0,2543 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 21.5 mm 19.0 mm TPE Naturel

10276037

Gamme de prix
0,3615 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 31.5 mm 29.0 mm TPE Naturel

10276075

Gamme de prix
0,4278 € - 0,078 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 17.0 mm 14.5 mm TPE Naturel

10276006

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 16.1 mm 14.0 mm PEBD Bleu

10162699

Gamme de prix
0,1705 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 29.1 mm 25.3 mm PEBD Bleu

10162750

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 44.5 mm 41.5 mm PEBD Bleu

10162804

Gamme de prix
0,4097 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 23.5 mm 21.0 mm TPE Naturel

10276044

Gamme de prix
0,3917 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 28.0 mm 25.0 mm TPE Naturel

10276068

Gamme de prix
0,4127 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
23600 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.8 mm 13.5 mm PEBD Bleu

10162682

Gamme de prix
0,1648 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 27.7 mm 24.5 mm PEBD Bleu

10162743

Gamme de prix
0,2871 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 36.8 mm PEBD Bleu

10162781

Gamme de prix
0,3585 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturel

10276013

Gamme de prix
0,3314 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 25.5 mm 22.5 mm TPE Naturel

10276051

Gamme de prix
0,4007 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 12.3 mm 10.7 mm PEBD Bleu

10162675

Gamme de prix
0,5182 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturel

10275948

Gamme de prix
0,2063 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
62000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm