Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale 21.0 mm 23.5 PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20747596

Référence du fabricant:

20747596

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 - 9999 0,0408 €
10000 + 0,0367 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 2000

Prix total :

81,60 €

2000 x 0,0408 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 27.5 mm
d1 21.0 mm
d2 23.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter