Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette latérale DKO sont conçus pour protéger les raccords de compression DKO, contre les dommages et la contamination, pendant le transport, le stockage et le traitement. Leur construction robuste assure une performance fiable, même dans des environnements difficiles. Le joint étanche et la connexion sécurisée empêchent efficacement les fuites de fluide ou les pertes, ce qui réduit le risque de dommages aux équipements, de pertes de productivité et de problèmes de sécurité. L'extrémité flexible s'adapte parfaitement à l'écrou pivotant DKO, tandis que la languette latérale permet un retrait facile. Ces bouchons sont couramment utilisés dans les industries automobiles, de fabrication et de machines.
L'extrémité flexible s'adapte parfaitement à l'écrou pivotant DKO, tandis que la languette latérale permet un retrait facile. Ces bouchons sont couramment utilisés dans les industries automobiles, de fabrication et de machines.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTSFL2PCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L | D | Filetage | h | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1258 € - 0,1958 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M18x1.5
|
|
|
||
| 0,1548 € - 0,2409 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M24x1.5
|
|
|
||
| 0,2043 € - 0,3178 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M45x2
|
|
|
||
| 0,1302 € - 0,2025 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,135 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M14x1.5
|
|
|
||
| 0,1289 € - 0,2006 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M20x1.5
|
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1389 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M16x1.5
|
|
|
||
| 0,1818 € - 0,2828 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M30x2
|
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1285 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M12x1.5
|
|
|
||
| 0,1786 € - 0,2779 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M26x1.5
|
|
|
||
| 0,191 € - 0,2971 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M36x2
|
|
|
||
| 0,2013 € - 0,3131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M42x2
|
|
|
||
| 0,3727 € - 0,5798 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M52x2