Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale

En stock

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H D d2 Matière d1 Type Ajouter au panier
0,07 € - 0,0875 € 18810 En stock
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
PELD - PIR
13.5 mm
0,1017 € - 0,1271 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
PEBD
22.5 mm
320 En stock
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
PELD - PIR
55.0 mm
1000 En stock
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
PEBD
6.8 mm
1
Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
PELD - PIR
8.4 mm
2000 En stock
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
PELD - PIR
17.8 mm
Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
PELD - PIR
6.2 mm
0,0889 € - 0,1111 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
PEBD
17.5 mm
Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
PEBD
27.8 mm
1
2100 En stock
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
PEBD
34.1 mm
1
3500 En stock
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
PEBD
18.5 mm
1
0,1255 € - 0,2747 € 7500 En stock
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
PELD - PIR
22.5 mm
0,0952 € - 0,119 € 154 En stock
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PELD - PIR
18.0 mm
0,1017 € - 0,1271 € 114178 En stock
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
PEBD
25.0 mm
0,07 € - 0,0875 € 7800 En stock
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
PELD - PIR
14.2 mm
2800 En stock
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
PEBD
29.2 mm
1
2550 En stock
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
PEBD
36.9 mm
1
2000 En stock
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
PELD - PIR
16.4 mm
Demander le délai de livraison ici
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
PELD - PIR
48.2 mm
3600 En stock
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
PEBD
22.1 mm
1
  • sur 4
Bouchon à languette centrale 13.5 mm PELD - PIR Jaune

10287460

Gamme de prix
0,0875 € - 0,07 €

Niveaux de stock
18810 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 22.5 mm PEBD Jaune

10287545

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 1.024 in 2.165 in PELD - PIR Rouge

10073209


Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 15.9 mm 6.8 mm PEBD Orange

10153062


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 20.5 mm 8.4 mm PELD - PIR Rouge

10073100


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Filetage
    7/16 in; 1/8 in; M10
Bouchon à languette centrale 24.5 mm 17.8 mm PELD - PIR Rouge

10073162


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Filetage
    13/16 in; 1/2 in
Bouchon à languette centrale 20.5 mm 6.2 mm PELD - PIR Rouge

10073094


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Filetage
    5/16 in; M8
Bouchon à languette centrale 17.5 mm PEBD Jaune

10287507

Gamme de prix
0,1111 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 27.8 mm PEBD Orange

10152980


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 34.1 mm PEBD Orange

10153024


Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 21.3 mm 18.5 mm PEBD Orange

10152942


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 29.0 mm 22.5 mm PELD - PIR Rouge

10070864

Gamme de prix
0,2747 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon à languette centrale 18.0 mm PELD - PIR Jaune

10287514

Gamme de prix
0,119 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 25.0 mm PEBD Jaune

10287552

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
114178 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 14.2 mm PELD - PIR Jaune

10287477

Gamme de prix
0,0875 € - 0,07 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 29.2 mm PEBD Orange

10152997


Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 36.9 mm PEBD Orange

10153031


Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 23.5 mm 16.4 mm PELD - PIR Rouge

10073155


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon à languette centrale 26.4 mm 48.2 mm PELD - PIR Rouge

10073193


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 22.1 mm PEBD Orange

10152959


Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded