Menu  Rechercher

Bouchon à languette centrale

En stock

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H D d2 Matière d1 Type Ajouter au panier
0,0952 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
PEBD
19.0 mm
0,1271 € - 0,1592 € 1152 En stock
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
PELD - PIR
29.0 mm
13000 En stock
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
PELD - PIR
9.5 mm
2550 En stock
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
PEBD
36.9 mm
1
0,07 € - 0,0875 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
PELD - PIR
14.5 mm
0,0889 € - 0,1111 € 4195 En stock
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
PEBD
15.5 mm
0,1017 € - 0,1271 € 8032 En stock
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
PELD - PIR
21.0 mm
222600 En stock
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
PELD - PIR
21.3 mm
Demander le délai de livraison ici
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
PELD - PIR
59.3 mm
2500 En stock
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
PEBD
45.9 mm
1
0,1397 € - 0,1736 € 1598 En stock
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
PELD - PIR
29.5 mm
Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
PEBD
14.2 mm
33000 En stock
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
PEBD
14.7 mm
1
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
PELD - PIR
24.7 mm
13300 En stock
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
PEBD
9.2 mm
1
2100 En stock
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
PEBD
34.1 mm
1
2800 En stock
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
PEBD
29.2 mm
1
3600 En stock
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
PEBD
22.1 mm
1
Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
PEBD
12.7 mm
1
Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
PEBD
11.4 mm
1
  • sur 4
Bouchon à languette centrale 19.0 mm PEBD Jaune

10287521

Gamme de prix
0,119 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Code produit
    39235
Bouchon à languette centrale 29.0 mm PELD - PIR Jaune

10287569

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
1152 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Code produit
    39235
Bouchon à languette centrale 20.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10073117


Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 36.9 mm PEBD Orange

10153031


Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 14.5 mm PELD - PIR Jaune

10287484

Gamme de prix
0,0875 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 15.5 mm PEBD Jaune

10287491

Gamme de prix
0,1111 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
4195 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 21.0 mm PELD - PIR Jaune

10287538

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
8032 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Code produit
    39235
Bouchon à languette centrale 26.9 mm 21.3 mm PELD - PIR Rouge

10073179


Niveaux de stock
222600 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filetage
    7/8 in; 5/8 in; M24
Bouchon à languette centrale 1.240 in 2.335 in PELD - PIR Rouge

10073216


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 31.8 mm 45.9 mm PEBD Orange

10153055


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 29.5 mm PELD - PIR Jaune

10287576

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette centrale 22.9 mm 14.2 mm PEBD Rouge

10073148


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Filetage
    5/8 in; 3/8 in; M16
Bouchon à languette centrale 19.1 mm 14.7 mm PEBD Orange

10152928


Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 30.0 mm 24.7 mm PELD - PIR Rouge

10073186


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Filetage
    1-1/8 in; M28; M30
Bouchon à languette centrale 19.1 mm 9.2 mm PEBD Orange

10153079


Niveaux de stock
13300 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 34.1 mm PEBD Orange

10153024


Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 29.2 mm PEBD Orange

10152997


Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 22.1 mm PEBD Orange

10152959


Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 20.6 mm 12.7 mm PEBD Orange

10152911


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 14.3 mm 11.4 mm PEBD Orange

10152904


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Filetage
    Non Threaded