Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | D | d2 | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0155 € - 0,0155 € | 19409 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,038 € - 0,0477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,038 € - 0,0477 € | 1655 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0794 € | 37234 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2800 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
PEBD
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
|||
| 2550 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
PEBD
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PELD - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|||
| 2000 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
PELD - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
PEBD
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
|||
| 3500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|||
| 0,1255 € - 0,2747 € | 7500 En stock |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
PELD - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
|||
| 30 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
PELD - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
PEBD
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
|||
| 2100 En stock |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
PEBD
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
|||
| 10000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
PELD - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|||
| 0,07 € - 0,0875 € | 18810 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,0875 € | 4800 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,1017 € - 0,1271 € | 114178 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer