Menu  Rechercher

Bornes pour circuit imprimé à pose rapide 4 2.5 mm Vertical

Référence Essentra :

10351048

Référence du fabricant:

1475955

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,7675 €
500 - 2499 0,5482 €
2500 + 0,4934 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

38,38 €

50 x 0,7675 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Longueur 18.50 mm
Mode de montage Montage par trou traversant
Mounting Hole Orientation Vertical
Nombre de broches 4
Profondeur totale 2.5 mm
Code produit 7318290090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter