Menu  Rechercher

Billes de transfert - Charges moyennes

En stock

Les billes de transfert à charge moyenne sont résistantes à la corrosion et conçues avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine pour une efficacité maximale. Elles comportent une grande bille porteuse de charge, qui repose sur de nombreuses petites billes encapsulées dans une coupe hémisphérique.

Elles possèdent une large superficie de soutien pour une plus grande stabilité et peuvent être utilisées pour la manutention de bagages et cargaisons, les lignes d’assemblage et le chargement de machines, les systèmes de portes coulissantes et les tables de machines. On led utilise couramment dans les industries lourdes comme la fabrication, l’automobile et l’expédition.

  • Matière : zinc, acier, inox
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Diamètre total Largeur de boule Épaisseur tête Diamètre Hauteur totale Ajouter au panier
5,2186 € - 6,9989 € 13 En stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
6,2922 € - 17,6944 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
5,2186 € - 14,6977 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
15,9821 € - 44,9781 € 450 En stock
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
6,6048 € - 18,6077 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
10,5732 € - 29,738 € 156 En stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
5,2186 € - 6,9989 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
5,2186 € - 6,9989 € 49 En stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
12,0681 € - 33,9619 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
17,0556 € - 48,0032 € 109 En stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
20 En stock
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
6,4146 € - 18,0369 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
48,7208 € - 137,0746 € 42 En stock
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
19,3116 € - 25,8757 € Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
6,6048 € - 18,6077 € 236 En stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
6,6048 € - 18,6077 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
15,9141 € - 44,7783 € 51 En stock
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
  • sur 2
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Gamme de prix
6,9989 € - 5,2186 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Gamme de prix
17,6944 € - 6,2922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301739

Gamme de prix
14,6977 € - 5,2186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Gamme de prix
44,9781 € - 15,9821 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    12.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    35.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    35.0 kg
  • Diamètre du corps
    20.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Gamme de prix
18,6077 € - 6,6048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Gamme de prix
29,738 € - 10,5732 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    38.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
Billes porteuses 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    7.9 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    15.0 kg
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.5 mm
  • Hauteur totale
    20.5 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Gamme de prix
6,9989 € - 5,2186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Gamme de prix
6,9989 € - 5,2186 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Gamme de prix
33,9619 € - 12,0681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    25.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

10302521

Gamme de prix
48,0032 € - 17,0556 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    8301300000
Billes porteuses 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    250.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    250. kg
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Épaisseur tête
    5.6 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Gamme de prix
18,0369 € - 6,4146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    38.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Gamme de prix
137,0746 € - 48,7208 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    39.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    60.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    140.0 kg
  • Diamètre du corps
    55.5 mm
  • Épaisseur tête
    54.8 mm
Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Gamme de prix
25,8757 € - 19,3116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    39.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    60.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    140.0 kg
  • Diamètre du corps
    55.5 mm
  • Épaisseur tête
    54.8 mm
Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    39.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    60.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    140.0 kg
  • Diamètre du corps
    69.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.9 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Gamme de prix
18,6077 € - 6,6048 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301791

Gamme de prix
18,6077 € - 6,6048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Gamme de prix
44,7783 € - 15,9141 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm