Menu  Rechercher

Bagues pour manchons 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Aluminium

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Référence Essentra :

20440169

Référence du fabricant:

20440169

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 1,9266 €
125 + 1,734 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

48,17 €

25 x 1,9266 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 22.0 mm
OD 25.0 mm
L 27.0 mm
Matière complète Aluminium
Couleur Aluminium
Code produit 7616999099

Le produit 20440169 remplace:

Bagues pour manchons 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Aluminium
Référence Essentra : 10192481
Référence du fabricant: 1219800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter