Menu  Rechercher

Bride de rail 25.0 36.0 30.0 Aluminium

Cette pince à rail manuelle est conçue pour être utilisée avec les chariots sur rail. Elle dispose d'une manette indexable qui appuie les pièces de contact sur le rail, fixant le chariot en place. Elle peut supporter de fortes charges et des vibrations et fournit une prise ferme. Fabrication en aluminium.
Référence Essentra :

20175849

Référence du fabricant:

20175849

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 150,905 €
3 - 4 143,3561 €
5 - 9 135,8176 €
10 + 128,2687 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

150,91 €

1 x 150,905 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour rail 25.0
h1 36.0
l1 30.0
w1 48.0
h2 7.0
h3 19.6
h4 44.0
l2 15.0
w2 15.0
w3 29.8
d1 M5
Force de maintien kN 330.0
Couple de serrage à Nm 3.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter