Menu  Rechercher

Attaches de câble

En stock

Les attaches de câble peuvent être enroulées et fixées autour d'un certain nombre de câbles de façon à former un faisceau. Disponibles en élastomère ou nylon, la variante nylon doit toujours être utilisée avec le collier de verrouillage fourni séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
3,8452 € - 4,95 € 1980 En stock
0,1205 € - 0,1604 € 25006 En stock
Demander le délai de livraison ici
Collier pour câble 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Noir

10023976

Gamme de prix
4,95 € - 3,8452 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Collier pour câble 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Noir

10011157

Gamme de prix
0,1604 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
25006 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
  • Largeur totale
    4.8 mm
Collier pour câble 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Noir

10005880


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone ; polyamide 6.6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    Shore
  • Standard
    UL