Menu  Rechercher

Articulations universelles simples

En cours de production

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, Acier Séries: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. H7 l1 Matière Bore dia l2 l3 d2 Ajouter au panier
22,9173 € - 30,5598 € Demander le délai de livraison ici
20.0
86.0
Acier
Alésage rond
43.0
24.0
32.0
123,5129 € - 164,6805 € Demander le délai de livraison ici
40.0
166.0
Acier
Alésage rond
83.0
47.0
70.0
32,4245 € - 43,2361 € Demander le délai de livraison ici
12.0
56.0
Acier
Alésage rond
28.0
13.0
25.0
40,5256 € - 54,0273 € Demander le délai de livraison ici
25.0
108.0
Acier
With keyway
54.0
31.0
42.0
18,077 € - 24,0993 € Demander le délai de livraison ici
12.0
62.0
Acier
Alésage rond
31.0
18.0
22.0
18,6069 € - 24,8126 € Demander le délai de livraison ici
16.0
74.0
Acier
Alésage rond
37.0
21.0
25.0
25,4444 € - 33,9225 € Demander le délai de livraison ici
16.0
74.0
Acier
With keyway
37.0
21.0
25.0
32,4245 € - 43,2361 € Demander le délai de livraison ici
10.0
48.0
Acier
Alésage rond
24.0
12.0
22.0
24,9655 € - 33,2805 € Demander le délai de livraison ici
12.0
62.0
Acier
With keyway
31.0
18.0
22.0
51,0926 € - 68,1201 € Demander le délai de livraison ici
10.0
48.0
Inox 304
With keyway
24.0
12.0
22.0
40,8619 € - 54,4859 € Demander le délai de livraison ici
12.0
56.0
Acier
Square bore
28.0
13.0
25.0
179,1605 € - 238,8739 € Demander le délai de livraison ici
40.0
160.0
Acier
Alésage rond
80.0
39.0
80.0
131,237 € - 174,9826 € Demander le délai de livraison ici
35.0
140.0
Acier
Alésage rond
70.0
35.0
70.0
37,9271 € - 50,5729 € Demander le délai de livraison ici
18.0
74.0
Acier
Alésage rond
37.0
17.0
36.0
39,3334 € - 52,4377 € Demander le délai de livraison ici
16.0
68.0
Inox 304
Alésage rond
34.0
16.0
32.0
146,0227 € - 194,7003 € Demander le délai de livraison ici
35.0
140.0
Acier
With keyway
70.0
35.0
70.0
56,5239 € - 75,3652 € Demander le délai de livraison ici
20.0
82.0
Inox 304
Alésage rond
41.0
18.0
42.0
103,5202 € - 138,0235 € Demander le délai de livraison ici
25.0
108.0
Inox 304
With keyway
54.0
26.0
50.0
84,1795 € - 112,2428 € Demander le délai de livraison ici
25.0
108.0
Inox 304
Alésage rond
54.0
26.0
50.0
45,8651 € - 61,1501 € Demander le délai de livraison ici
18.0
74.0
Acier
With keyway
37.0
17.0
36.0
  • sur 5
Rotule universelle simple 20.0 86.0 Acier

20214142

Gamme de prix
30,5598 € - 22,9173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Rotule universelle simple 40.0 166.0 Acier

20214166

Gamme de prix
164,6805 € - 123,5129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Rotule universelle simple 12.0 56.0 Acier

20214241

Gamme de prix
43,2361 € - 32,4245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Rotule universelle simple 25.0 108.0 Acier

20214210

Gamme de prix
54,0273 € - 40,5256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Rotule universelle simple 12.0 62.0 Acier

20214128

Gamme de prix
24,0993 € - 18,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Rotule universelle simple 16.0 74.0 Acier

20214135

Gamme de prix
24,8126 € - 18,6069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Rotule universelle simple 16.0 74.0 Acier

20214197

Gamme de prix
33,9225 € - 25,4444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Rotule universelle simple 10.0 48.0 Acier

20214234

Gamme de prix
43,2361 € - 32,4245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Rotule universelle simple 12.0 62.0 Acier

20214180

Gamme de prix
33,2805 € - 24,9655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Rotule universelle simple 10.0 48.0 Inox 304

20216429

Gamme de prix
68,1201 € - 51,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Rotule universelle simple 12.0 56.0 Acier

20217136

Gamme de prix
54,4859 € - 40,8619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Rotule universelle simple 40.0 160.0 Acier

20215439

Gamme de prix
238,8739 € - 179,1605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Rotule universelle simple 35.0 140.0 Acier

20215422

Gamme de prix
174,9826 € - 131,237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Rotule universelle simple 18.0 74.0 Acier

20215392

Gamme de prix
50,5729 € - 37,9271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Rotule universelle simple 16.0 68.0 Inox 304

20215187

Gamme de prix
52,4377 € - 39,3334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Rotule universelle simple 35.0 140.0 Acier

20215491

Gamme de prix
194,7003 € - 146,0227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Rotule universelle simple 20.0 82.0 Inox 304

20215194

Gamme de prix
75,3652 € - 56,5239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Rotule universelle simple 25.0 108.0 Inox 304

20215347

Gamme de prix
138,0235 € - 103,5202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Rotule universelle simple 25.0 108.0 Inox 304

20215200

Gamme de prix
112,2428 € - 84,1795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Rotule universelle simple 18.0 74.0 Acier

20215460

Gamme de prix
61,1501 € - 45,8651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0