Menu  Rechercher

Articulations universelles simples

En stock

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, Acier Séries: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. H7 l1 Matière Bore dia l2 l3 d2 Ajouter au panier
52,0634 € - 69,4144 € Demander le délai de livraison ici
10.0
48.0
Inox 304
With keyway
24.0
12.0
22.0
18,9605 € - 25,2841 € Demander le délai de livraison ici
16.0
74.0
Acier
Alésage rond
37.0
21.0
25.0
25,9279 € - 34,567 € Demander le délai de livraison ici
16.0
74.0
Acier
With keyway
37.0
21.0
25.0
33,0406 € - 44,0577 € Demander le délai de livraison ici
10.0
48.0
Acier
Alésage rond
24.0
12.0
22.0
44,0369 € - 58,7089 € Demander le délai de livraison ici
20.0
82.0
Acier
Alésage rond
41.0
18.0
42.0
39,79 € - 53,0499 € Demander le délai de livraison ici
12.0
56.0
Acier
With keyway
28.0
13.0
25.0
43,3827 € - 57,8367 € Demander le délai de livraison ici
16.0
68.0
Acier
With keyway
34.0
16.0
32.0
33,0406 € - 44,0577 € Demander le délai de livraison ici
12.0
56.0
Acier
Alésage rond
28.0
13.0
25.0
77,8563 € - 103,8049 € Demander le délai de livraison ici
32.0
130.0
Acier
Alésage rond
65.0
33.0
58.0
86,5785 € - 115,4346 € Demander le délai de livraison ici
32.0
130.0
Acier
With keyway
65.0
33.0
58.0
16,4788 € - 21,9717 € Demander le délai de livraison ici
10.0
52.0
Acier
Alésage rond
26.0
15.0
16.0
25,4398 € - 33,9129 € Demander le délai de livraison ici
12.0
62.0
Acier
With keyway
31.0
18.0
22.0
23,3527 € - 31,1404 € Demander le délai de livraison ici
20.0
86.0
Acier
Alésage rond
43.0
24.0
32.0
125,8597 € - 167,8095 € Demander le délai de livraison ici
40.0
166.0
Acier
Alésage rond
83.0
47.0
70.0
182,5646 € - 243,4126 € Demander le délai de livraison ici
40.0
160.0
Acier
Alésage rond
80.0
39.0
80.0
39,79 € - 53,0499 € Demander le délai de livraison ici
14.0
60.0
Acier
With keyway
30.0
14.0
28.0
272,7359 € - 363,6444 € Demander le délai de livraison ici
50.0
190.0
Acier
With keyway
95.0
46.0
95.0
48,7718 € - 65,0222 € Demander le délai de livraison ici
6.0
34.0
Inox 304
With keyway
17.0
8.0
16.0
48,7718 € - 65,0222 € Demander le délai de livraison ici
8.0
40.0
Inox 304
With keyway
20.0
11.0
16.0
32,9472 € - 43,9331 € Demander le délai de livraison ici
6.0
34.0
Inox 304
Alésage rond
17.0
8.0
16.0
  • sur 5
Rotule universelle simple 10.0 48.0 Inox 304

20216429

Gamme de prix
69,4144 € - 52,0634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Rotule universelle simple 16.0 74.0 Acier

20214135

Gamme de prix
25,2841 € - 18,9605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Rotule universelle simple 16.0 74.0 Acier

20214197

Gamme de prix
34,567 € - 25,9279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Rotule universelle simple 10.0 48.0 Acier

20214234

Gamme de prix
44,0577 € - 33,0406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Rotule universelle simple 20.0 82.0 Acier

20214265

Gamme de prix
58,7089 € - 44,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Rotule universelle simple 12.0 56.0 Acier

20214302

Gamme de prix
53,0499 € - 39,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Rotule universelle simple 16.0 68.0 Acier

20214319

Gamme de prix
57,8367 € - 43,3827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Rotule universelle simple 12.0 56.0 Acier

20214241

Gamme de prix
44,0577 € - 33,0406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Rotule universelle simple 32.0 130.0 Acier

20214289

Gamme de prix
103,8049 € - 77,8563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Rotule universelle simple 32.0 130.0 Acier

20214340

Gamme de prix
115,4346 € - 86,5785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Rotule universelle simple 10.0 52.0 Acier

20214111

Gamme de prix
21,9717 € - 16,4788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Rotule universelle simple 12.0 62.0 Acier

20214180

Gamme de prix
33,9129 € - 25,4398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Rotule universelle simple 20.0 86.0 Acier

20214142

Gamme de prix
31,1404 € - 23,3527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Rotule universelle simple 40.0 166.0 Acier

20214166

Gamme de prix
167,8095 € - 125,8597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Rotule universelle simple 40.0 160.0 Acier

20215439

Gamme de prix
243,4126 € - 182,5646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Rotule universelle simple 14.0 60.0 Acier

20215453

Gamme de prix
53,0499 € - 39,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Rotule universelle simple 50.0 190.0 Acier

20215514

Gamme de prix
363,6444 € - 272,7359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Rotule universelle simple 6.0 34.0 Inox 304

20216269

Gamme de prix
65,0222 € - 48,7718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Rotule universelle simple 8.0 40.0 Inox 304

20216450

Gamme de prix
65,0222 € - 48,7718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Rotule universelle simple 6.0 34.0 Inox 304

20215149

Gamme de prix
43,9331 € - 32,9472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0