Menu  Rechercher

Articulations à rotule et à emboîtement - avec plats sur le boîtier

En stock

Ces articulations à rotule et à douille avec boîtiers plats sont utilisées pour relier deux articles ensemble. Ce système d'articulations à rotule et à douille permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.

L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure en connectant les composants en permettant de la flexibilité là où il existe des décalages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure.
  • Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Filetage manuel d1 l1 ±0.3 Matière d3 ±0.5 d4 ±0.5 Ajouter au panier
15,3461 € - 20,4615 € Demander le délai de livraison ici
M14
Left Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
52,9064 € - 70,5351 € Demander le délai de livraison ici
M16
Right Hand
22.0
45.0
Acier inox 303
22.0
30.0
4,2492 € - 6,5419 € Demander le délai de livraison ici
M5
Right Hand
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
12.8
6,9393 € - 10,6689 € Demander le délai de livraison ici
M10
Right Hand
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
24.0
11,3109 € - 16,1511 € Demander le délai de livraison ici
M5
Left Hand
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
12.8
12,5948 € - 17,9853 € Demander le délai de livraison ici
M8
Left Hand
13.0
30.0
Acier inox 303
13.0
19.3
9,2627 € - 14,2456 € Demander le délai de livraison ici
M12
Right Hand
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
24.0
14,1946 € - 20,2781 € Demander le délai de livraison ici
M6
Left Hand
10.0
25.0
Acier inox 303
10.0
14.8
12,0242 € - 16,0288 € Demander le délai de livraison ici
M14
Right Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
16,6912 € - 22,2549 € Demander le délai de livraison ici
M16
Left Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
4,8708 € - 7,4998 € Demander le délai de livraison ici
M8
Right Hand
13.0
30.0
Acier inox 303
13.0
19.3
1,4266 € - 2,1908 € Demander le délai de livraison ici
M5
Right Hand
8.0
22.0
Acier
8.0
12.8
14,6939 € - 19,5953 € Demander le délai de livraison ici
M14
Right Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
1,5285 € - 2,5475 € Demander le délai de livraison ici
M6
Left Hand
10.0
25.0
Acier
10.0
14.8
1,5081 € - 2,5169 € Demander le délai de livraison ici
M8
Left Hand
13.0
30.0
Acier
13.0
19.3
1,6405 € - 2,5271 € Demander le délai de livraison ici
M8
Right Hand
13.0
30.0
Acier
13.0
19.3
1,3348 € - 2,2214 € Demander le délai de livraison ici
M5
Left Hand
8.0
22.0
Acier
8.0
12.8
15,3461 € - 20,4615 € Demander le délai de livraison ici
M14
Left Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
30.0
3,0468 € - 5,0848 € Demander le délai de livraison ici
M10
Left Hand
16.0
35.0
Acier
16.0
24.0
2,8633 € - 4,4122 € Demander le délai de livraison ici
M10
Right Hand
16.0
35.0
Acier
16.0
24.0
  • sur 2
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20213695

Gamme de prix
20,4615 € - 15,3461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main droite 22.0 M16 Acier inox 303

20213787

Gamme de prix
70,5351 € - 52,9064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier inox 303

20213718

Gamme de prix
6,5419 € - 4,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier inox 303

20213749

Gamme de prix
10,6689 € - 6,9393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier inox 303

20213794

Gamme de prix
16,1511 € - 11,3109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main gauche 13.0 M8 Acier inox 303

20213817

Gamme de prix
17,9853 € - 12,5948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier inox 303

20213756

Gamme de prix
14,2456 € - 9,2627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier inox 303

20213800

Gamme de prix
20,2781 € - 14,1946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Rotule Main droite 19.0 M14 Acier

20213619

Gamme de prix
16,0288 € - 12,0242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 19.0 M16 Acier

20213701

Gamme de prix
22,2549 € - 16,6912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier inox 303

20213732

Gamme de prix
7,4998 € - 4,8708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier

20213541

Gamme de prix
2,1908 € - 1,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main droite 19.0 M14 Acier

20213602

Gamme de prix
19,5953 € - 14,6939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier

20213640

Gamme de prix
2,5475 € - 1,5285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Rotule Main gauche 13.0 M8 Acier

20213657

Gamme de prix
2,5169 € - 1,5081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier

20213572

Gamme de prix
2,5271 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier

20213633

Gamme de prix
2,2214 € - 1,3348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20213688

Gamme de prix
20,4615 € - 15,3461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier

20213664

Gamme de prix
5,0848 € - 3,0468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier

20213589

Gamme de prix
4,4122 € - 2,8633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0