Menu  Rechercher

Articulations à rotule et à douille

En stock

Ces articulations à rotule et à douille peuvent être utilisées pour assembler deux composants de diverses manières. Elles sont solides et durables, garantissant des performances fiables même sous d'énormes charges. Elles permettent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.

Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes. Leur conception permet une rotation et un mouvement angulaire, ce qui les rend idéales pour les applications multidirectionnelles.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • Offrent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.
  • Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d4 Filetage manuel d1 l1 ±0.3 Matière d3 Ajouter au panier
17,2312 € - 24,619 € Demander le délai de livraison ici
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
4,1473 € - 5,9305 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acier inox 303
10.0
46,9657 € - 62,6175 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acier inox 303
22.0
5,5535 € - 7,9278 € Demander le délai de livraison ici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
48,6368 € - 64,8491 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acier inox 303
22.0
7,9176 € - 11,3109 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acier inox 303
13.0
49,0852 € - 65,4503 € Demander le délai de livraison ici
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acier inox 303
22.0
9,5276 € - 13,6036 € Demander le délai de livraison ici
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
8,478 € - 12,1057 € Demander le délai de livraison ici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
46,9657 € - 62,6175 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acier inox 303
22.0
1,8647 € - 2,6697 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Acier
10.0
1,5998 € - 2,2825 € Demander le délai de livraison ici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Acier
8.0
10,4957 € - 14,9894 € Demander le délai de livraison ici
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
1,9361 € - 2,7716 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acier
10.0
4,1779 € - 5,9713 € Demander le délai de livraison ici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acier
16.0
9,9963 € - 14,2863 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
2,629 € - 3,7499 € Demander le délai de livraison ici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Acier inox 303
8.0
9,497 € - 13,573 € Demander le délai de livraison ici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acier inox 303
16.0
9,9963 € - 14,2863 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acier
22.0
46,9657 € - 62,6175 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acier inox 303
22.0
  • sur 2
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier inox 303

20213145

Gamme de prix
24,619 € - 17,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier inox 303

20213114

Gamme de prix
5,9305 € - 4,1473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier inox 303

20213169

Gamme de prix
62,6175 € - 46,9657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier inox 303

20213053

Gamme de prix
7,9278 € - 5,5535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 19.0 M14 Acier inox 303

20213077

Gamme de prix
64,8491 € - 48,6368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 13.0 M8 Acier inox 303

20213121

Gamme de prix
11,3109 € - 7,9176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main gauche 19.0 M16 Acier inox 303

20213176

Gamme de prix
65,4503 € - 49,0852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 8.0 M5 Acier inox 303

20213107

Gamme de prix
13,6036 € - 9,5276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier inox 303

20213138

Gamme de prix
12,1057 € - 8,478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier inox 303

20213152

Gamme de prix
62,6175 € - 46,9657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier

20212858

Gamme de prix
2,6697 € - 1,8647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier

20212841

Gamme de prix
2,2825 € - 1,5998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 19.0 M16 Acier

20212919

Gamme de prix
14,9894 € - 10,4957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier

20212957

Gamme de prix
2,7716 € - 1,9361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier

20212872

Gamme de prix
5,9713 € - 4,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20212995

Gamme de prix
14,2863 € - 9,9963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 8.0 M5 Acier inox 303

20213022

Gamme de prix
3,7499 € - 2,629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier inox 303

20213060

Gamme de prix
13,573 € - 9,497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 19.0 M14 Acier

20213008

Gamme de prix
14,2863 € - 9,9963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 19.0 M14 Acier inox 303

20213084

Gamme de prix
62,6175 € - 46,9657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0