20213497
20213497
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 49 | 86,0386 € |
| 50 - 99 | 77,4306 € |
| 100 - 199 | 68,833 € |
| 200 + | 64,5341 € |
| Filetage manuel | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 22.0 |
| d4 | 30.0 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| Poids g | 220.9 |
| h2 ±0.3 | 22.0 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F tol. h14 | 16.0 |
| Force d'extraction min. kg | 10.0 |
| Charge statique max. kg | 800.0 |
| Charge dynamique C max. kg | 320.0 |
| Force requise pour le mouvement max. kg | 10.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | Néoprène |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer