Menu  Rechercher

Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier inoxydable

Cette articulation à rotule et douille main gauche avec cape d'étanchéité permet un mouvement rotatif et linéaire fluide. L'articulation peut bouger dans toutes les directions, pendant que la rotule tourne au sein de la douille. La cape d'étanchéité empêche la lubrification de s'échapper et les impuretés et les débris d'entrer. Sans écrou hexagonal et fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20213473

Référence du fabricant:

20213473

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 13,7375 €
50 - 99 12,3669 €
100 - 199 10,9859 €
200 - 499 10,3005 €
500 + 9,6152 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

13,74 €

1 x 13,7375 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Poids g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Force d'extraction min. kg 8.0
Charge statique max. kg 400.0
Charge dynamique C max. kg 160.0
Force requise pour le mouvement max. kg 8.0
Matière Acier inoxydable
Matériau du joint Néoprène

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter