Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20213381
20213381
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 49 | 10,8405 € |
| 50 - 99 | 9,7606 € |
| 100 - 199 | 8,6703 € |
| 200 - 499 | 8,1304 € |
| 500 + | 7,5904 € |
| Filetage manuel | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Poids g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Force d'extraction min. kg | 8.0 |
| Charge statique max. kg | 400.0 |
| Charge dynamique C max. kg | 160.0 |
| Force requise pour le mouvement max. kg | 8.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | Néoprène |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer