Menu  Rechercher

Articulations à chape

En cours de production

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
0,5296 € - 0,8203 € Demander le délai de livraison ici
4x16
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
4.0
16.0
0,8307 € - 1,2772 € Demander le délai de livraison ici
8x16
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
8.0
16.0
0,6438 € - 0,9968 € Demander le délai de livraison ici
6x12
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
6.0
12.0
1,6302 € - 2,5025 € Demander le délai de livraison ici
10x20
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
10.0
20.0
28,7626 € - 44,2446 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
14.0
56.0
1,298 € - 2,004 € Demander le délai de livraison ici
10x20
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
10.0
20.0
2,2221 € - 3,4162 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
12.0
24.0
1,0487 € - 1,6198 € Demander le délai de livraison ici
5x20
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
5.0
20.0
0,5919 € - 0,9138 € Demander le délai de livraison ici
5x10
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
5.0
10.0
2,2636 € - 3,4785 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
10.0
40.0
4,9114 € - 7,5593 € Demander le délai de livraison ici
12x48
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
12.0
48.0
5,0464 € - 7,7566 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
14.0
56.0
1,7444 € - 2,679 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
10.0
40.0
2,6478 € - 4,0704 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
12.0
24.0
4,7557 € - 7,3204 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
14.0
28.0
10,041 € - 15,4404 € Demander le délai de livraison ici
16x64
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
64.0
13,561 € - 20,8607 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
20.0
40.0
11,0689 € - 17,0291 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
20.0
40.0
40,143 € - 53,5275 € Demander le délai de livraison ici
25x50
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
25.0
50.0
68,8122 € - 91,7496 € Demander le délai de livraison ici
35x72
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
72.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier

20209346

Gamme de prix
0,8203 € - 0,5296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Acier

20209391

Gamme de prix
1,2772 € - 0,8307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier

20209377

Gamme de prix
0,9968 € - 0,6438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier

20209445

Gamme de prix
2,5025 € - 1,6302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier

20209544

Gamme de prix
44,2446 € - 28,7626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier

20209438

Gamme de prix
2,004 € - 1,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier

20209483

Gamme de prix
3,4162 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 5x20 M5 36.0 Acier

20209360

Gamme de prix
1,6198 € - 1,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 5x10 M5 26.0 Acier

20209353

Gamme de prix
0,9138 € - 0,5919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier

20209469

Gamme de prix
3,4785 € - 2,2636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 12x48 M12 86.0 Acier

20209506

Gamme de prix
7,5593 € - 4,9114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier

20209537

Gamme de prix
7,7566 € - 5,0464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier

20209452

Gamme de prix
2,679 € - 1,7444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier

20209476

Gamme de prix
4,0704 € - 2,6478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier

20209513

Gamme de prix
7,3204 € - 4,7557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier

20209575

Gamme de prix
15,4404 € - 10,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier

20209612

Gamme de prix
20,8607 € - 13,561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier

20209629

Gamme de prix
17,0291 € - 11,0689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier

20209667

Gamme de prix
53,5275 € - 40,143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 35x72 M36 188.0 Acier

20209742

Gamme de prix
91,7496 € - 68,8122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0