Menu  Rechercher

Articulations à chape

En cours de production

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
29,6141 € - 45,5529 € Demander le délai de livraison ici
30x60
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
30.0
60.0
50,8589 € - 67,805 € Demander le délai de livraison ici
35x54
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
54.0
5,5552 € - 8,5457 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
14.0
56.0
65,7906 € - 87,7207 € Demander le délai de livraison ici
18x36
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
18.0
36.0
2,1598 € - 3,3228 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
12.0
24.0
4,7972 € - 7,3724 € Demander le délai de livraison ici
14x28
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
14.0
28.0
2,4194 € - 3,7173 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
10.0
40.0
5,3268 € - 8,1927 € Demander le délai de livraison ici
12x48
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
12.0
48.0
13,0937 € - 20,1442 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
20.0
40.0
13,7998 € - 21,2241 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
20.0
40.0
5,4722 € - 8,4107 € Demander le délai de livraison ici
8x16
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
8.0
16.0
4,465 € - 6,8739 € Demander le délai de livraison ici
6x24
Right Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
6.0
24.0
32,158 € - 49,4779 € Demander le délai de livraison ici
25x50
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
25.0
50.0
191,8683 € - 255,821 € Demander le délai de livraison ici
50x96
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
50.0
96.0
7,0297 € - 10,8197 € Demander le délai de livraison ici
16x32
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
32.0
28,8353 € - 44,3692 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
14.0
56.0
65,3337 € - 87,1081 € Demander le délai de livraison ici
16x64
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
16.0
64.0
60,5884 € - 80,7845 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
20.0
40.0
13,291 € - 20,4453 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
10.0
40.0
14,4125 € - 22,1794 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
12.0
24.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 30x60 M30 160.0 Acier

20210205

Gamme de prix
45,5529 € - 29,6141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x60
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Chapes d’articulation 35x54 M36 188.0 Acier

20210212

Gamme de prix
67,805 € - 50,8589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x54
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier

20210021

Gamme de prix
8,5457 € - 5,5552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 18x36 M18 94.0 Acier

20210090

Gamme de prix
87,7207 € - 65,7906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier

20209964

Gamme de prix
3,3228 € - 2,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier

20210014

Gamme de prix
7,3724 € - 4,7972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier

20209940

Gamme de prix
3,7173 € - 2,4194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 12x48 M12 86.0 Acier

20209995

Gamme de prix
8,1927 € - 5,3268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier

20210106

Gamme de prix
20,1442 € - 13,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier

20210113

Gamme de prix
21,2241 € - 13,7998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Acier inox 303

20210373

Gamme de prix
8,4107 € - 5,4722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 6x24 M6 43.0 Acier inox 303

20210366

Gamme de prix
6,8739 € - 4,465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier

20210151

Gamme de prix
49,4779 € - 32,158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 50x96 M4 265.0 Acier

20210298

Gamme de prix
255,821 € - 191,8683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    50x96
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier

20210045

Gamme de prix
10,8197 € - 7,0297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier inox 303

20210823

Gamme de prix
44,3692 € - 28,8353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier inox 303

20210878

Gamme de prix
87,1081 € - 65,3337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier inox 303

20210892

Gamme de prix
80,7845 € - 60,5884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier inox 303

20210755

Gamme de prix
20,4453 € - 13,291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier inox 303

20210762

Gamme de prix
22,1794 € - 14,4125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0