Menu  Rechercher

Articulations à chape avec goupille

En cours de production

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer.
  • Elles sont employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
169 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Matière d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Ajouter au panier
43,3788 € - 57,8384 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x80
Acier
20.0
105.0
80.0
135,853 € - 181,1374 € Demander le délai de livraison ici
M27
48.0
28x56
Acier
28.0
148.0
56.0
62,8213 € - 83,7618 € Demander le délai de livraison ici
M24
42.0
25x50
Acier
25.0
132.0
50.0
2,2519 € - 3,4646 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Acier
10.0
52.0
20.0
4,0352 € - 6,2057 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Acier
12.0
62.0
24.0
3,22 € - 4,9523 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Acier
10.0
72.0
40.0
1,7934 € - 2,7614 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier
8.0
42.0
16.0
1,9972 € - 3,0671 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Acier
8.0
58.0
32.0
3,22 € - 4,9523 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Acier
10.0
72.0
40.0
19,6157 € - 30,1725 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Acier inox 303
10.0
72.0
40.0
36,7145 € - 56,4831 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x28
Acier inox 303
14.0
72.0
28.0
7,0311 € - 10,8217 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x24
Acier inox 303
6.0
43.0
24.0
15,5499 € - 23,9261 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Acier inox 303
10.0
52.0
20.0
6,44 € - 9,9148 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x12
Acier inox 303
6.0
31.0
12.0
8,8143 € - 13,5527 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier inox 303
8.0
42.0
16.0
24,782 € - 38,1207 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Acier inox 303
12.0
62.0
24.0
36,7145 € - 56,4831 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x28
Acier inox 303
14.0
72.0
28.0
26,0965 € - 40,1486 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Acier inox 303
12.0
86.0
48.0
9,6601 € - 14,857 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier inox 303
8.0
42.0
16.0
13,6546 € - 21,0015 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x64
Acier
16.0
115.0
64.0
  • sur 9
Chape d’articulation à goupille M20 20x80 80.0 Acier

20193591

Gamme de prix
57,8384 € - 43,3788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chape d’articulation à goupille M27 28x56 56.0 Acier

20193645

Gamme de prix
181,1374 € - 135,853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier

20193621

Gamme de prix
83,7618 € - 62,8213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier

20193409

Gamme de prix
3,4646 € - 2,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier

20193447

Gamme de prix
6,2057 € - 4,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier

20193423

Gamme de prix
4,9523 € - 3,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20193355

Gamme de prix
2,7614 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier

20193379

Gamme de prix
3,0671 € - 1,9972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier

20193416

Gamme de prix
4,9523 € - 3,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20193881

Gamme de prix
30,1725 € - 19,6157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier inox 303

20193959

Gamme de prix
56,4831 € - 36,7145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier inox 303

20193812

Gamme de prix
10,8217 € - 7,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20193867

Gamme de prix
23,9261 € - 15,5499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier inox 303

20193805

Gamme de prix
9,9148 € - 6,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20193836

Gamme de prix
13,5527 € - 8,8143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20193904

Gamme de prix
38,1207 € - 24,782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier inox 303

20193942

Gamme de prix
56,4831 € - 36,7145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20193935

Gamme de prix
40,1486 € - 26,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20193829

Gamme de prix
14,857 € - 9,6601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier

20193546

Gamme de prix
21,0015 € - 13,6546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0