Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759810
20759810
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 49 | 12,05 € |
| 50 - 99 | 9,64 € |
| 100 - 199 | 9,04 € |
| 200 + | 8,44 € |
| Taille de la chape | 6x24 |
|---|---|
| Filetage manuel | Right Hand |
| Type de filetage | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 ±0.5 | 43.0 |
| l3 | 36.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 tol. B13 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |
| l5 | 14.0 |
| h1 | 24.0 |
| h2 | 40.0 |
| h3 | 35.0 |
| h4 | 6.0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer