Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
19,1162 € - 31,8569 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
950.0
14,9212 € - 24,8687 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
550.0
26,7066 € - 44,5042 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1250.0
29,2299 € - 48,7199 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1500.0
31,7946 € - 52,9876 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1750.0
33,8921 € - 56,4868 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1950.0
9,4387 € - 15,7312 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
150.0
12,4811 € - 20,7984 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
350.0
76,9322 € - 128,2272 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
6000.0
16,4165 € - 27,3608 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
700.0
61,6475 € - 102,7458 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4500.0
68,293 € - 113,8251 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5150.0
68,8226 € - 114,6974 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5200.0
72,5087 € - 120,8445 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5550.0
67,4312 € - 112,3818 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5050.0
64,2642 € - 107,1069 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4750.0
66,8393 € - 111,4058 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5000.0
71,3977 € - 118,9962 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5450.0
16,9772 € - 28,2953 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
750.0
19,6458 € - 32,7499 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1000.0
  • sur 72
Arbre durci 12.0 950.0 0.6 Acier

20276645

Gamme de prix
31,8569 € - 19,1162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.846
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 550.0 0.6 Acier

20276560

Gamme de prix
24,8687 € - 14,9212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.490
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1250.0 0.6 Acier

20276706

Gamme de prix
44,5042 € - 26,7066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.113
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1500.0 0.6 Acier

20276751

Gamme de prix
48,7199 € - 29,2299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.335
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1750.0 0.6 Acier

20276805

Gamme de prix
52,9876 € - 31,7946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.558
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1950.0 0.6 Acier

20276843

Gamme de prix
56,4868 € - 33,8921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.736
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 150.0 0.6 Acier

20276485

Gamme de prix
15,7312 € - 9,4387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.134
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 350.0 0.6 Acier

20276522

Gamme de prix
20,7984 € - 12,4811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.312
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 6000.0 0.4 Acier

20276461

Gamme de prix
128,2272 € - 76,9322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.720
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 700.0 0.6 Acier

20276591

Gamme de prix
27,3608 € - 16,4165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.623
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 4500.0 0.4 Acier

20276164

Gamme de prix
102,7458 € - 61,6475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.790
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5150.0 0.4 Acier

20276294

Gamme de prix
113,8251 € - 68,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.193
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5200.0 0.4 Acier

20276300

Gamme de prix
114,6974 € - 68,8226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.224
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5550.0 0.4 Acier

20276379

Gamme de prix
120,8445 € - 72,5087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.441
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5050.0 0.4 Acier

20276270

Gamme de prix
112,3818 € - 67,4312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.131
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 4750.0 0.4 Acier

20276218

Gamme de prix
107,1069 € - 64,2642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.945
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5000.0 0.4 Acier

20276263

Gamme de prix
111,4058 € - 66,8393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5450.0 0.4 Acier

20276355

Gamme de prix
118,9962 € - 71,3977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.379
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 750.0 0.6 Acier

20276607

Gamme de prix
28,2953 € - 16,9772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.668
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1000.0 0.6 Acier

20276652

Gamme de prix
32,7499 € - 19,6458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.890
  • Matière
    Acier