Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
42,4107 € - 70,688 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2700.0
29,2656 € - 48,7795 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1550.0
37,9883 € - 63,3206 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2250.0
33,7594 € - 56,2691 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2000.0
17,109 € - 28,5218 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
800.0
39,3945 € - 65,6643 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2400.0
30,2235 € - 50,3793 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1650.0
41,5344 € - 69,2308 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2600.0
25,6686 € - 42,7776 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1200.0
27,7575 € - 46,2626 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1400.0
11,2497 € - 18,7496 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
250.0
31,2017 € - 51,9995 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1750.0
29,7344 € - 49,5539 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1600.0
9,7518 € - 16,253 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
200.0
15,6518 € - 26,0864 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
650.0
11,749 € - 19,5851 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
300.0
30,7738 € - 51,2964 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1700.0
28,2568 € - 47,0879 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1450.0
24,2012 € - 40,3422 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1050.0
32,18 € - 53,6401 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1850.0
  • sur 72
Arbre durci 12.0 2700.0 0.6 Acier

20276997

Gamme de prix
70,688 € - 42,4107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.403
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1550.0 0.6 Acier

20276768

Gamme de prix
48,7795 € - 29,2656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.380
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2250.0 0.6 Acier

20276904

Gamme de prix
63,3206 € - 37,9883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.003
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2000.0 0.6 Acier

20276850

Gamme de prix
56,2691 € - 33,7594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.780
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 800.0 0.6 Acier

20276614

Gamme de prix
28,5218 € - 17,109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.712
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2400.0 0.6 Acier

20276935

Gamme de prix
65,6643 € - 39,3945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.136
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1650.0 0.6 Acier

20276782

Gamme de prix
50,3793 € - 30,2235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.469
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2600.0 0.6 Acier

20276973

Gamme de prix
69,2308 € - 41,5344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.314
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1200.0 0.6 Acier

20276690

Gamme de prix
42,7776 € - 25,6686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.068
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1400.0 0.6 Acier

20276737

Gamme de prix
46,2626 € - 27,7575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.246
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 250.0 0.6 Acier

20276508

Gamme de prix
18,7496 € - 11,2497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.223
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1750.0 0.6 Acier

20276805

Gamme de prix
51,9995 € - 31,2017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.558
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1600.0 0.6 Acier

20276775

Gamme de prix
49,5539 € - 29,7344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.424
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 200.0 0.6 Acier

20276492

Gamme de prix
16,253 € - 9,7518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.178
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 650.0 0.6 Acier

20276584

Gamme de prix
26,0864 € - 15,6518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.579
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 300.0 0.6 Acier

20276515

Gamme de prix
19,5851 € - 11,749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.267
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1700.0 0.6 Acier

20276799

Gamme de prix
51,2964 € - 30,7738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.513
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1450.0 0.6 Acier

20276744

Gamme de prix
47,0879 € - 28,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.291
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1050.0 0.6 Acier

20276669

Gamme de prix
40,3422 € - 24,2012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.935
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 1850.0 0.6 Acier

20276829

Gamme de prix
53,6401 € - 32,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.647
  • Matière
    Acier