Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
38,7831 € - 64,6351 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1700.0
37,1221 € - 61,8634 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1600.0
26,494 € - 44,1532 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1000.0
31,7214 € - 52,8657 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
1250.0
51,3576 € - 85,596 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2400.0
52,2033 € - 87,0124 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2450.0
57,7874 € - 96,3158 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2800.0
55,4641 € - 92,4334 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2650.0
79,7775 € - 132,9693 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4200.0
104,8347 € - 174,7177 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5800.0
87,6849 € - 146,1347 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4700.0
65,756 € - 109,5934 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3300.0
56,9009 € - 94,8383 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
2750.0
66,2146 € - 110,3577 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3350.0
95,4701 € - 159,1168 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5200.0
69,6588 € - 116,0946 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3550.0
75,5792 € - 125,9585 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3950.0
97,1616 € - 161,9292 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5300.0
78,9725 € - 131,614 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4150.0
86,8697 € - 144,7897 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4650.0
  • sur 72
Arbre durci 5.0 1700.0 0.4 Acier

20337254

Gamme de prix
64,6351 € - 38,7831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.272
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1600.0 0.4 Acier

20337230

Gamme de prix
61,8634 € - 37,1221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.256
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1000.0 0.4 Acier

20337117

Gamme de prix
44,1532 € - 26,494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.160
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 1250.0 0.4 Acier

20337162

Gamme de prix
52,8657 € - 31,7214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.200
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2400.0 0.4 Acier

20337391

Gamme de prix
85,596 € - 51,3576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.384
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2450.0 0.4 Acier

20337407

Gamme de prix
87,0124 € - 52,2033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.392
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2800.0 0.4 Acier

20337476

Gamme de prix
96,3158 € - 57,7874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.448
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2650.0 0.4 Acier

20337445

Gamme de prix
92,4334 € - 55,4641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.424
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4200.0 0.4 Acier

20337759

Gamme de prix
132,9693 € - 79,7775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.672
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5800.0 0.4 Acier

20338077

Gamme de prix
174,7177 € - 104,8347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.928
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4700.0 0.4 Acier

20337858

Gamme de prix
146,1347 € - 87,6849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.752
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3300.0 0.4 Acier

20337575

Gamme de prix
109,5934 € - 65,756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.528
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 2750.0 0.4 Acier

20337469

Gamme de prix
94,8383 € - 56,9009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.440
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3350.0 0.4 Acier

20337582

Gamme de prix
110,3577 € - 66,2146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.536
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5200.0 0.4 Acier

20337957

Gamme de prix
159,1168 € - 95,4701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.832
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3550.0 0.4 Acier

20337629

Gamme de prix
116,0946 € - 69,6588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.568
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3950.0 0.4 Acier

20337704

Gamme de prix
125,9585 € - 75,5792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.632
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5300.0 0.4 Acier

20337971

Gamme de prix
161,9292 € - 97,1616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.848
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4150.0 0.4 Acier

20337742

Gamme de prix
131,614 € - 78,9725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.6641
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4650.0 0.4 Acier

20337841

Gamme de prix
144,7897 € - 86,8697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.744
  • Matière
    Acier