Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
143,3631 € - 168,6648 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4550.0
46,5071 € - 77,5051 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1750.0
104,5392 € - 122,9831 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3100.0
118,8052 € - 139,7762 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3650.0
44,6525 € - 74,4277 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1650.0
49,4011 € - 82,3352 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1900.0
57,7059 € - 96,1732 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2250.0
118,0103 € - 138,8387 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3600.0
100,5956 € - 118,3466 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2950.0
89,6108 € - 105,4257 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2550.0
56,9009 € - 94,8383 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2200.0
43,7354 € - 72,8992 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1600.0
55,831 € - 93,055 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2150.0
48,484 € - 80,8067 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1850.0
88,5612 € - 104,1927 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2500.0
128,2819 € - 150,924 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4000.0
58,8166 € - 98,0278 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2300.0
95,144 € - 111,9371 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2750.0
96,6317 € - 113,6796 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2800.0
106,9032 € - 125,7649 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3200.0
  • sur 72
Arbre durci 20.0 4550.0 0.9 Acier

20279745

Gamme de prix
168,6648 € - 143,3631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.239
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1750.0 0.9 Acier

20279189

Gamme de prix
77,5051 € - 46,5071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.323
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3100.0 0.9 Acier

20279455

Gamme de prix
122,9831 € - 104,5392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    7.657
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3650.0 0.9 Acier

20279561

Gamme de prix
139,7762 € - 118,8052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    9.016
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1650.0 0.9 Acier

20279165

Gamme de prix
74,4277 € - 44,6525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.076
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1900.0 0.9 Acier

20279219

Gamme de prix
82,3352 € - 49,4011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.693
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2250.0 0.9 Acier

20279288

Gamme de prix
96,1732 € - 57,7059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.558
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3600.0 0.9 Acier

20279554

Gamme de prix
138,8387 € - 118,0103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.892
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2950.0 0.9 Acier

20279424

Gamme de prix
118,3466 € - 100,5956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    7.287
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2550.0 0.9 Acier

20279349

Gamme de prix
105,4257 € - 89,6108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    6.299
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2200.0 0.9 Acier

20279271

Gamme de prix
94,8383 € - 56,9009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.434
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1600.0 0.9 Acier

20279158

Gamme de prix
72,8992 € - 43,7354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    3.952
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2150.0 0.9 Acier

20279264

Gamme de prix
93,055 € - 55,831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.311
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 1850.0 0.9 Acier

20279202

Gamme de prix
80,8067 € - 48,484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.570
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2500.0 0.9 Acier

20279332

Gamme de prix
104,1927 € - 88,5612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    6.175
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4000.0 0.9 Acier

20279639

Gamme de prix
150,924 € - 128,2819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    9.880
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2300.0 0.9 Acier

20279295

Gamme de prix
98,0278 € - 58,8166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.681
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2750.0 0.9 Acier

20279387

Gamme de prix
111,9371 € - 95,144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    6.793
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2800.0 0.9 Acier

20279394

Gamme de prix
113,6796 € - 96,6317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    6.916
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3200.0 0.9 Acier

20279479

Gamme de prix
125,7649 € - 106,9032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    7.904
  • Matière
    Acier