Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
280,2121 € - 311,3422 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1800.0
386,5714 € - 429,518 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2500.0
420,4843 € - 467,2001 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2750.0
64,5238 € - 107,5327 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
600.0
98,6028 € - 164,331 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
950.0
257,472 € - 286,0788 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4900.0
297,2101 € - 330,2299 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5700.0
16,3438 € - 27,2466 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
300.0
304,6344 € - 338,4849 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5850.0
44,5353 € - 74,222 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
900.0
18,6697 € - 31,1093 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
350.0
302,1734 € - 335,7436 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5800.0
84,3772 € - 112,496 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1300.0
28,2746 € - 47,1312 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
550.0
307,168 € - 341,2989 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5900.0
10,7367 € - 17,891 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
200.0
32,8849 € - 54,8151 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
650.0
284,7913 € - 316,4301 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5450.0
269,8908 € - 299,8787 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5150.0
292,2052 € - 324,6747 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5600.0
  • sur 72
Arbre durci 60.0 1800.0 1.5 Acier

20285111

Gamme de prix
311,3422 € - 280,2121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    39.960
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2500.0 1.5 Acier

20285258

Gamme de prix
429,518 € - 386,5714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    55.500
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2750.0 1.5 Acier

20285302

Gamme de prix
467,2001 € - 420,4843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    61.050
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 600.0 1.5 Acier

20284879

Gamme de prix
107,5327 € - 64,5238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    13.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 950.0 1.5 Acier

20284947

Gamme de prix
164,331 € - 98,6028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    21.090
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4900.0 1.5 Acier

20282172

Gamme de prix
286,0788 € - 257,472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    27.195
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5700.0 1.5 Acier

20282332

Gamme de prix
330,2299 € - 297,2101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    31.635
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 300.0 1.5 Acier

20282448

Gamme de prix
27,2466 € - 16,3438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    2.961
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5850.0 1.5 Acier

20282363

Gamme de prix
338,4849 € - 304,6344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.468
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 900.0 1.5 Acier

20282561

Gamme de prix
74,222 € - 44,5353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    8.883
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 350.0 1.5 Acier

20282455

Gamme de prix
31,1093 € - 18,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.455
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5800.0 1.5 Acier

20282356

Gamme de prix
335,7436 € - 302,1734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.190
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 1300.0 1.5 Acier

20282646

Gamme de prix
112,496 € - 84,3772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    12.831
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 550.0 1.5 Acier

20282493

Gamme de prix
47,1312 € - 28,2746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.429
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5900.0 1.5 Acier

20282370

Gamme de prix
341,2989 € - 307,168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.745
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 200.0 1.5 Acier

20282424

Gamme de prix
17,891 € - 10,7367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    1.974
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 650.0 1.5 Acier

20282516

Gamme de prix
54,8151 € - 32,8849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.416
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5450.0 1.5 Acier

20282288

Gamme de prix
316,4301 € - 284,7913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    30.248
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5150.0 1.5 Acier

20282226

Gamme de prix
299,8787 € - 269,8908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    28.583
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5600.0 1.5 Acier

20282318

Gamme de prix
324,6747 € - 292,2052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    31.080
  • Matière
    Acier