Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
48,0458 € - 80,073 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3250.0
49,5947 € - 82,651 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3400.0
44,4487 € - 74,0813 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2900.0
49,931 € - 83,2115 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3450.0
51,1232 € - 85,2087 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3550.0
41,5344 € - 69,2308 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2600.0
43,0119 € - 71,6866 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2750.0
44,0615 € - 73,4291 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2850.0
40,0161 € - 66,6935 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2450.0
40,923 € - 68,2118 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2550.0
45,0805 € - 75,141 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2950.0
47,0574 € - 78,4222 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3150.0
48,6266 € - 81,041 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3300.0
52,0709 € - 86,778 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3650.0
52,937 € - 88,225 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3750.0
60,661 € - 101,0949 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2400.0
59,5911 € - 99,3219 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2350.0
101,9407 € - 119,9261 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3000.0
113,6083 € - 133,6622 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3450.0
109,8583 € - 129,2397 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3300.0
  • sur 72
Arbre durci 12.0 3250.0 0.6 Acier

20277109

Gamme de prix
80,073 € - 48,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.893
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 3400.0 0.6 Acier

20277130

Gamme de prix
82,651 € - 49,5947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.3026
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2900.0 0.6 Acier

20277031

Gamme de prix
74,0813 € - 44,4487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.581
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 3450.0 0.6 Acier

20277147

Gamme de prix
83,2115 € - 49,931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.071
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 3550.0 0.6 Acier

20277161

Gamme de prix
85,2087 € - 51,1232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.160
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2600.0 0.6 Acier

20276973

Gamme de prix
69,2308 € - 41,5344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.314
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2750.0 0.6 Acier

20277000

Gamme de prix
71,6866 € - 43,0119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.448
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2850.0 0.6 Acier

20277024

Gamme de prix
73,4291 € - 44,0615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.537
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2450.0 0.6 Acier

20276942

Gamme de prix
66,6935 € - 40,0161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.181
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2550.0 0.6 Acier

20276966

Gamme de prix
68,2118 € - 40,923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.270
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2950.0 0.6 Acier

20277048

Gamme de prix
75,141 € - 45,0805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.626
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 3150.0 0.6 Acier

20277086

Gamme de prix
78,4222 € - 47,0574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.804
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 3300.0 0.6 Acier

20277116

Gamme de prix
81,041 € - 48,6266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.937
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 3650.0 0.6 Acier

20277185

Gamme de prix
86,778 € - 52,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.249
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 3750.0 0.6 Acier

20277208

Gamme de prix
88,225 € - 52,937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.338
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2400.0 0.9 Acier

20279318

Gamme de prix
101,0949 € - 60,661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.928
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2350.0 0.9 Acier

20279301

Gamme de prix
99,3219 € - 59,5911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.805
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3000.0 0.9 Acier

20279431

Gamme de prix
119,9261 € - 101,9407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    7.410
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3450.0 0.9 Acier

20279523

Gamme de prix
133,6622 € - 113,6083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.522
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3300.0 0.9 Acier

20279493

Gamme de prix
129,2397 € - 109,8583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.151
  • Matière
    Acier