Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
76,4351 € - 127,3851 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1200.0
25,7195 € - 42,8591 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
400.0
73,5616 € - 122,606 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1150.0
407,5286 € - 452,813 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5800.0
170,7538 € - 189,7276 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1850.0
82,1925 € - 136,9943 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1300.0
190,6039 € - 211,7787 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2050.0
292,0963 € - 324,5515 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4100.0
298,893 € - 332,1022 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4200.0
241,1769 € - 267,9766 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3350.0
278,5028 € - 309,4499 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3900.0
37,3667 € - 62,2812 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
600.0
251,051 € - 278,941 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2750.0
162,1432 € - 180,1592 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1750.0
255,3512 € - 283,7201 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2800.0
48,8712 € - 81,4588 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
800.0
90,8234 € - 151,3724 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1450.0
242,3997 € - 269,3318 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2650.0
93,7072 € - 156,1719 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
1500.0
319,2628 € - 354,7342 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4500.0
  • sur 72
Arbre durci 50.0 1200.0 1.5 Acier

20283803

Gamme de prix
127,3851 € - 76,4351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    18.480
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 400.0 1.5 Acier

20283650

Gamme de prix
42,8591 € - 25,7195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.160
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1150.0 1.5 Acier

20283797

Gamme de prix
122,606 € - 73,5616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    17.710
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5800.0 1.5 Acier

20283544

Gamme de prix
452,813 € - 407,5286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    57.246
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1850.0 1.5 Acier

20283933

Gamme de prix
189,7276 € - 170,7538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    28.490
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1300.0 1.5 Acier

20283827

Gamme de prix
136,9943 € - 82,1925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    20.020
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2050.0 1.5 Acier

20283971

Gamme de prix
211,7787 € - 190,6039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    31.570
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4100.0 1.5 Acier

20283209

Gamme de prix
324,5515 € - 292,0963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    40.467
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4200.0 1.5 Acier

20283223

Gamme de prix
332,1022 € - 298,893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    41.454
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3350.0 1.5 Acier

20283056

Gamme de prix
267,9766 € - 241,1769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.065
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3900.0 1.5 Acier

20283162

Gamme de prix
309,4499 € - 278,5028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    38.493
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 600.0 1.5 Acier

20283698

Gamme de prix
62,2812 € - 37,3667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    9.240
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2750.0 1.5 Acier

20284114

Gamme de prix
278,941 € - 251,051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    42.350
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1750.0 1.5 Acier

20283919

Gamme de prix
180,1592 € - 162,1432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    26.950
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2800.0 1.5 Acier

20284121

Gamme de prix
283,7201 € - 255,3512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    43.120
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 800.0 1.5 Acier

20283735

Gamme de prix
81,4588 € - 48,8712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    12.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1450.0 1.5 Acier

20283858

Gamme de prix
151,3724 € - 90,8234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    22.330
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 2650.0 1.5 Acier

20284091

Gamme de prix
269,3318 € - 242,3997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    40.810
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 1500.0 1.5 Acier

20283865

Gamme de prix
156,1719 € - 93,7072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    23.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4500.0 1.5 Acier

20283285

Gamme de prix
354,7342 € - 319,2628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    44.415
  • Matière
    Acier